Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.
The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.
The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.
Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.
Series Code :SR1706
Sarjanumero: SR1706
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija | Yhteensopiva reiän halkaisija | Kokonaishalkaisija | Väri | Paneelin enimmäispaksuus | Koko materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2188 € - 0,2948 € | 9800 Varastossa |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0718 € - 0,0798 € | 13000 Varastossa |
0.248 in
6.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Musta
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamidi 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0908 € - 0,101 € | 19586 Varastossa |
0.264 in
6.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
| 0,1545 € - 0,172 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Lämmönkestävä nailon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1211 € - 0,1347 € | 7198 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
0.063 in
1.6 mm
|
Lämmönkestävä nailon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 0,223 € - 0,2347 € | 11000 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Lämmönkestävä nailon 6/6
|
0.516 in
13.1 mm
|
||
| 0,3003 € - 0,3148 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.311 in
33.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Musta
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamidi 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,2076 € - 0,2301 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0718 € - 0,0798 € | 16997 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Musta
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamidi 66
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,0718 € - 0,0798 € | 7997 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
Musta
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamidi 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,109 € - 0,1211 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.453 in
11.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Lämmönkestävä nailon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,3682 € - 0,4325 € | 13911 Varastossa |
|
|
1.61 in
40.9 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,2137 € - 0,2871 € | 26200 Varastossa |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,2722 € - 0,8616 € | 104577 Varastossa |
|
|
1.61 in
40.9 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,3877 € - 0,4081 € | 7220 Varastossa |
1.626 in
41.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Musta
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamidi 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0918 € - 0,1019 € | 10952 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Musta
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamidi 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1559 € - 0,1632 € | 11226 Varastossa |
0.878 in
22.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Musta
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamidi 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1408 € - 0,1559 € | 838 Varastossa |
0.547 in
13.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Lämmönkestävä nailon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,3936 € - 0,4154 € | 1998 Varastossa |
1.248 in
31.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.579 in
40.1 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 0,2137 € - 0,2871 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.453 in
11.5 mm