Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.
The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.
The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.
Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.
Series Code :SR1706
Sarjanumero: SR1706
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija | Yhteensopiva reiän halkaisija | Kokonaishalkaisija | Väri | Paneelin enimmäispaksuus | Koko materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2188 € - 0,2948 € | 32 Varastossa |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1892 € - 0,2549 € | 58 Varastossa |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2059 € - 0,2729 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
Musta
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamidi 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,233 € - 0,3128 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,4763 € - 0,5587 € | 19633 Varastossa |
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,101 € - 0,1673 € | 2408 Varastossa |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2329 € - 0,5711 € | 396 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Lämmönkestävä nailon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,166 € - 0,2201 € | 25 Varastossa |
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
Musta
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamidi 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,1519 € - 0,2034 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1737 € - 0,2317 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1571 € - 0,1936 € | 97928 Varastossa |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamidi 66
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,2059 € - 0,2729 € | 1197 Varastossa |
|
|
0.843 in
21.4 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,336 € - 0,3939 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.319 in
33.5 mm
|
Musta
|
0.122 in
3.1 mm
|
Polyamidi 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0829 € - 0,1382 € | 3500 Varastossa |
|
|
0.594 in
15.1 mm
|
Musta
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamidi 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,2394 € - 0,3192 € | 825 Varastossa |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
Musta
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyamidi 66
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,1969 € - 0,2639 € | 4580 Varastossa |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,3167 € - 0,372 € | 2400 Varastossa |
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
Musta
|
0.13 in
3.3 mm
|
Polyamidi 66
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,2175 € - 0,2896 € | 500 Varastossa |
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
Musta
|
0.091 in
2.3 mm
|
Polyamidi 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1545 € - 0,172 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Lämmönkestävä nailon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1211 € - 0,1347 € | 7198 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
0.063 in
1.6 mm
|
Lämmönkestävä nailon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm