Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.
The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.
The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.
Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.
Series Code :SR1706
Sarjanumero: SR1706
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija | Yhteensopiva reiän halkaisija | Kokonaishalkaisija | Väri | Paneelin enimmäispaksuus | Koko materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0962 € - 0,1188 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.563 in
14.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0487 € - 0,0602 € | 37000 Varastossa |
0.39 in
9.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1097 € - 0,1355 € | 1500 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Lämmönkestävä nailon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,2526 € - 0,3119 € | 110 Varastossa |
1.642 in
41.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0845 € - 0,1043 € | 500 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,114 € - 0,1408 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.768 in
19.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Valkoinen
|
0.126 in
3.2 mm
|
Lämmönkestävä nailon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0557 € - 0,0794 € | 21966 Varastossa |
0.24 in
6.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nailon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0852 € - 0,1052 € | 1500 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,2757 € - 1,575 € | 100 Varastossa |
|
|
3.661 in
93.0 mm
|
Musta
|
0.248 in
6.3 mm
|
Lämmönkestävä nailon 6/6
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,0635 € - 0,0907 € | 1978 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Valkoinen
|
0.126 in
3.2 mm
|
Lämmönkestävä nailon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0669 € - 0,0826 € | 4978 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Musta
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0487 € - 0,0602 € | 2000 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1082 € - 0,1336 € | 1000 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,528 € - 1,8865 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
4.169 in
105.9 mm
|
Musta
|
0.248 in
6.3 mm
|
Lämmönkestävä nailon 6/6
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,0454 € - 0,0561 € | 996 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Musta
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nailon 6/6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0582 € - 0,083 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Valkoinen
|
0.126 in
3.2 mm
|
Lämmönkestävä nailon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0557 € - 0,0794 € | 2000 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Musta
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3585 € - 0,4426 € | 749 Varastossa |
1.642 in
41.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Valkoinen
|
0.126 in
3.2 mm
|
Lämmönkestävä nailon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0842 € - 0,1203 € | 18998 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
Musta
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0557 € - 0,0794 € | 22993 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Musta
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm