Valikko Haku

Napsautusholkit

Varastossa

Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.

The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.

The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.

Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.

  • Materials: Nylon 6/6 and Heat Stabilised Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR1706

Sarjanumero: SR1706

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
147 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija Yhteensopiva reiän halkaisija Kokonaishalkaisija Väri Paneelin enimmäispaksuus Koko materiaali Kokonaiskorkeus Osta
0,0962 € - 0,1188 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.3 mm
19.1 mm
21.4 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
10.3 mm
0,0487 € - 0,0602 € 37000 Varastossa
9.9 mm
14.3 mm
16.7 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
10.3 mm
0,1097 € - 0,1355 € 1500 Varastossa
11.1 mm
22.2 mm
24.2 mm
Musta
3.2 mm
Lämmönkestävä nailon 6/6
11.5 mm
0,2526 € - 0,3119 € 110 Varastossa
41.7 mm
50.8 mm
54.0 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
11.5 mm
0,0845 € - 0,1043 € 500 Varastossa
12.7 mm
22.2 mm
24.2 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
11.5 mm
0,114 € - 0,1408 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.5 mm
25.4 mm
28.6 mm
Valkoinen
3.2 mm
Lämmönkestävä nailon 6/6
11.5 mm
0,0557 € - 0,0794 € 21966 Varastossa
6.1 mm
7.9 mm
9.5 mm
Musta
1.6 mm
Nailon 6/6
6.0 mm
0,0852 € - 0,1052 € 1500 Varastossa
15.9 mm
22.2 mm
24.2 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
11.5 mm
1,2757 € - 1,575 € 100 Varastossa
93.0 mm
Musta
6.3 mm
Lämmönkestävä nailon 6/6
18.2 mm
0,0635 € - 0,0907 € 1978 Varastossa
7.9 mm
11.1 mm
13.5 mm
Valkoinen
3.2 mm
Lämmönkestävä nailon 6/6
10.3 mm
0,0669 € - 0,0826 € 4978 Varastossa
12.7 mm
15.9 mm
17.9 mm
Musta
1.6 mm
Nailon 6/6
6.4 mm
0,0487 € - 0,0602 € 2000 Varastossa
6.4 mm
15.9 mm
18.2 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
10.3 mm
0,1082 € - 0,1336 € 1000 Varastossa
14.3 mm
22.2 mm
24.2 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
11.5 mm
1,528 € - 1,8865 € Kysy toimitusaikaa täältä
105.9 mm
Musta
6.3 mm
Lämmönkestävä nailon 6/6
18.2 mm
0,0454 € - 0,0561 € 996 Varastossa
3.2 mm
6.4 mm
7.9 mm
Musta
1.6 mm
Nailon 6/6
7.9 mm
0,0582 € - 0,083 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
9.5 mm
11.9 mm
Valkoinen
3.2 mm
Lämmönkestävä nailon 6/6
10.3 mm
0,0557 € - 0,0794 € 2000 Varastossa
9.5 mm
12.7 mm
14.3 mm
Musta
1.6 mm
Nailon 6/6
6.4 mm
0,3585 € - 0,4426 € 749 Varastossa
41.7 mm
50.8 mm
54.0 mm
Valkoinen
3.2 mm
Lämmönkestävä nailon 6/6
11.5 mm
0,0842 € - 0,1203 € 18998 Varastossa
19.1 mm
22.2 mm
23.8 mm
Musta
1.6 mm
Nailon 6/6
6.4 mm
0,0557 € - 0,0794 € 22993 Varastossa
8.7 mm
11.9 mm
13.5 mm
Musta
1.6 mm
Nailon 6/6
6.4 mm
  • / 8
Läpivienti 19.1 mm 14.3 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Musta

10362860

Hinta-alue
0,1188 € - 0,0962 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    19.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    21.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    14.3 mm
Läpivienti 14.3 mm 9.9 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Musta

10362778

Hinta-alue
0,0602 € - 0,0487 €

Varastotasot
37000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    14.3 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    16.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    9.9 mm
Läpivienti 22.2 mm 11.1 mm 3.2 mm Nailon 6 Musta

10362884

Hinta-alue
0,1355 € - 0,1097 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    22.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    24.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    11.1 mm
Läpivienti 50.8 mm 41.7 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Musta

10363041

Hinta-alue
0,3119 € - 0,2526 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    50.8 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    54.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    41.7 mm
Läpivienti 22.2 mm 12.7 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Musta

10362891

Hinta-alue
0,1043 € - 0,0845 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    22.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    24.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    12.7 mm
Läpivienti 25.4 mm 19.5 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Valkoinen

10362945

Hinta-alue
0,1408 € - 0,114 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    25.4 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    28.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    19.5 mm
Läpiviennit Musta 7.9 mm (HD)

10362556

Hinta-alue
0,0794 € - 0,0557 €

Varastotasot
21966 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.9 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaishalkaisija
    9.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    6.1 mm
Läpivienti 22.2 mm 15.9 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Musta

10362914

Hinta-alue
0,1052 € - 0,0852 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    22.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    24.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    15.9 mm
Läpivienti Nailon 6 Musta

10363102

Hinta-alue
1,575 € - 1,2757 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.3 mm
  • Kokonaishalkaisija
    93.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
Läpivienti 11.1 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Valkoinen

10362730

Hinta-alue
0,0907 € - 0,0635 €

Varastotasot
1978 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    13.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    7.9 mm
Läpiviennit Musta 15.9 mm (HD)

10362631

Hinta-alue
0,0826 € - 0,0669 €

Varastotasot
4978 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    15.9 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaishalkaisija
    17.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    12.7 mm
Läpivienti 15.9 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Musta

10362792

Hinta-alue
0,0602 € - 0,0487 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    15.9 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    18.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    6.4 mm
Läpivienti 22.2 mm 14.3 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Musta

10362907

Hinta-alue
0,1336 € - 0,1082 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    22.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    24.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    14.3 mm
Läpivienti Nailon 6 Musta

10363119

Hinta-alue
1,8865 € - 1,528 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.3 mm
  • Kokonaishalkaisija
    105.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
Läpivienti 6.4 mm 3.2 mm 1.6 mm Nailon 6 Musta

10362662

Hinta-alue
0,0561 € - 0,0454 €

Varastotasot
996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaishalkaisija
    7.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.9 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    3.2 mm
Läpivienti 9.5 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Valkoinen

10362709

Hinta-alue
0,083 € - 0,0582 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    6.4 mm
Läpiviennit Musta 12.7 mm (HD)

10362594

Hinta-alue
0,0794 € - 0,0557 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    9.5 mm
Läpivienti 50.8 mm 41.7 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Valkoinen

10363058

Hinta-alue
0,4426 € - 0,3585 €

Varastotasot
749 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    50.8 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    54.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    41.7 mm
Läpiviennit Musta 22.2 mm (HD)

10362655

Hinta-alue
0,1203 € - 0,0842 €

Varastotasot
18998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    22.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaishalkaisija
    23.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    19.1 mm
Läpiviennit Musta 11.9 mm (HD)

10362570

Hinta-alue
0,0794 € - 0,0557 €

Varastotasot
22993 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    11.9 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaishalkaisija
    13.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    8.7 mm