Valikko Haku

Napsautusholkit

Varastossa

Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.

The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.

The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.

Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.

  • Materials: Nylon 6/6 and Heat Stabilised Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR1706

Sarjanumero: SR1706

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
147 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija Yhteensopiva reiän halkaisija Kokonaishalkaisija Väri Paneelin enimmäispaksuus Koko materiaali Kokonaiskorkeus Osta
0,1225 € - 0,3185 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.8 mm
Musta
1.57 mm
Polyamidi 66
6.35 mm
0,2188 € - 0,2948 € 140 Varastossa
24.2 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
11.5 mm
0,118 € - 0,3073 € 1933 Varastossa
23.8 mm
Musta
1.57 mm
Polyamidi 66
6.35 mm
0,4776 € - 0,56 € 1958 Varastossa
47.6 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
11.5 mm
0,0754 € - 0,0839 € 18049 Varastossa
11.9 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
10.3 mm
0,1969 € - 0,2639 € 4580 Varastossa
19.8 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
10.3 mm
0,3167 € - 0,372 € 2400 Varastossa
31.5 mm
Musta
3.3 mm
Polyamidi 66
11.2 mm
0,0739 € - 0,1232 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5 mm
Musta
1.57 mm
Polyamidi 66
6.35 mm
0,2394 € - 0,3192 € 825 Varastossa
21.7 mm
Musta
3.0 mm
Polyamidi 66
11.0 mm
0,2175 € - 0,2896 € 318 Varastossa
24.8 mm
Musta
2.3 mm
Polyamidi 66
11.5 mm
0,166 € - 0,2201 € 25 Varastossa
14.3 mm
Musta
1.57 mm
Polyamidi 66
6.35 mm
0,1519 € - 0,2034 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.7 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
10.3 mm
0,2188 € - 0,2948 € 32 Varastossa
24.2 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
11.5 mm
0,233 € - 0,3128 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.6 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
11.5 mm
0,6424 € - 0,7055 € 3618 Varastossa
38.0 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
11.5 mm
0,1571 € - 0,1936 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
Musta
1.57 mm
Polyamidi 66
6.0 mm
0,1737 € - 0,2317 € 500 Varastossa
18.2 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
10.3 mm
0,1003 € - 0,1115 € 127 Varastossa
18.2 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
10.3 mm
0,0847 € - 0,1282 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Musta
1.57 mm
Polyamidi 66
7.9 mm
0,4763 € - 0,5587 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
11.5 mm
  • / 8
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021378

Hinta-alue
0,3185 € - 0,1225 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.57 mm
  • Kokonaishalkaisija
    21.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.35 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10112311

Hinta-alue
0,2948 € - 0,2188 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    24.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021408

Hinta-alue
0,3073 € - 0,118 €

Varastotasot
1933 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.57 mm
  • Kokonaishalkaisija
    23.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.35 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021491

Hinta-alue
0,56 € - 0,4776 €

Varastotasot
1958 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    47.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021521

Hinta-alue
0,0839 € - 0,0754 €

Varastotasot
18049 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021347

Hinta-alue
0,2639 € - 0,1969 €

Varastotasot
4580 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    19.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10316245

Hinta-alue
0,372 € - 0,3167 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.3 mm
  • Kokonaishalkaisija
    31.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021569

Hinta-alue
0,1232 € - 0,0739 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.57 mm
  • Kokonaishalkaisija
    13.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.35 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10316238

Hinta-alue
0,3192 € - 0,2394 €

Varastotasot
825 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    21.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10112274

Hinta-alue
0,2896 € - 0,2175 €

Varastotasot
318 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.3 mm
  • Kokonaishalkaisija
    24.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021286

Hinta-alue
0,2201 € - 0,166 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.57 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.35 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10112243

Hinta-alue
0,2034 € - 0,1519 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    16.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10112328

Hinta-alue
0,2948 € - 0,2188 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    24.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10112342

Hinta-alue
0,3128 € - 0,233 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    28.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10316269

Hinta-alue
0,7055 € - 0,6424 €

Varastotasot
3618 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    38.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021392

Hinta-alue
0,1936 € - 0,1571 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.57 mm
  • Kokonaishalkaisija
    9.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021316

Hinta-alue
0,2317 € - 0,1737 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    18.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10074244

Hinta-alue
0,1115 € - 0,1003 €

Varastotasot
127 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    18.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10112212

Hinta-alue
0,1282 € - 0,0847 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.57 mm
  • Kokonaishalkaisija
    7.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.9 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021507

Hinta-alue
0,5587 € - 0,4763 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    54.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66