Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.
The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.
The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.
Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.
Series Code :SR1706
Sarjanumero: SR1706
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija | Yhteensopiva reiän halkaisija | Kokonaishalkaisija | Väri | Paneelin enimmäispaksuus | Koko materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1225 € - 0,3185 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.858 in
21.8 mm
|
Musta
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamidi 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,2188 € - 0,2948 € | 140 Varastossa |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,118 € - 0,3073 € | 1933 Varastossa |
|
|
0.937 in
23.8 mm
|
Musta
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamidi 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,4776 € - 0,56 € | 1958 Varastossa |
|
|
1.874 in
47.6 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0754 € - 0,0839 € | 18049 Varastossa |
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1969 € - 0,2639 € | 4580 Varastossa |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,3167 € - 0,372 € | 2400 Varastossa |
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
Musta
|
0.13 in
3.3 mm
|
Polyamidi 66
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,0739 € - 0,1232 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Musta
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamidi 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,2394 € - 0,3192 € | 825 Varastossa |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
Musta
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyamidi 66
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,2175 € - 0,2896 € | 318 Varastossa |
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
Musta
|
0.091 in
2.3 mm
|
Polyamidi 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,166 € - 0,2201 € | 25 Varastossa |
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
Musta
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamidi 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,1519 € - 0,2034 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2188 € - 0,2948 € | 32 Varastossa |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,233 € - 0,3128 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,6424 € - 0,7055 € | 3618 Varastossa |
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1571 € - 0,1936 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamidi 66
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1737 € - 0,2317 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1003 € - 0,1115 € | 127 Varastossa |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0847 € - 0,1282 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
Musta
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamidi 66
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,4763 € - 0,5587 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa