Valikko Haku

Napsautusholkit

Varastossa

Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.

The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.

The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.

Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.

  • Materials: Nylon 6/6 and Heat Stabilised Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR1706

Sarjanumero: SR1706

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
147 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija Yhteensopiva reiän halkaisija Kokonaishalkaisija Väri Paneelin enimmäispaksuus Koko materiaali Kokonaiskorkeus Osta
0,0619 € - 0,0764 € 3993 Varastossa
6.4 mm
11.1 mm
13.5 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
10.3 mm
0,0422 € - 0,0521 € 19723 Varastossa
9.5 mm
12.7 mm
14.7 mm
Musta
3.2 mm
Lämmönkestävä nailon 6/6
10.3 mm
0,0632 € - 0,078 € 2000 Varastossa
9.5 mm
19.1 mm
21.4 mm
Musta
3.2 mm
Lämmönkestävä nailon 6/6
10.3 mm
0,0368 € - 0,0454 € 4000 Varastossa
4.7 mm
7.9 mm
9.5 mm
Musta
1.6 mm
Nailon 6/6
7.9 mm
0,0582 € - 0,083 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.7 mm
11.9 mm
13.5 mm
Valkoinen
1.6 mm
Lämmönkestävä nailon 6/6
6.4 mm
0,2362 € - 0,2916 € 2014 Varastossa
27.0 mm
38.1 mm
40.9 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
11.5 mm
0,1082 € - 0,1336 € 1000 Varastossa
14.3 mm
22.2 mm
24.2 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
11.5 mm
0,0557 € - 0,0794 € 21966 Varastossa
6.1 mm
7.9 mm
9.5 mm
Musta
1.6 mm
Nailon 6/6
6.0 mm
0,0632 € - 0,078 € 7000 Varastossa
12.7 mm
19.1 mm
21.4 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
10.3 mm
0,2407 € - 0,2971 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.9 mm
44.5 mm
47.6 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
11.5 mm
0,0918 € - 0,1133 € 994 Varastossa
14.3 mm
17.5 mm
19.8 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
10.3 mm
0,0478 € - 0,059 € 14953 Varastossa
7.9 mm
11.1 mm
13.5 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
10.3 mm
0,114 € - 0,1408 € 4779 Varastossa
19.5 mm
25.4 mm
28.6 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
11.5 mm
0,0487 € - 0,0602 € 2000 Varastossa
6.4 mm
15.9 mm
18.2 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
10.3 mm
0,0942 € - 0,1163 € 3000 Varastossa
7.9 mm
14.3 mm
16.7 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
10.3 mm
0,0454 € - 0,0561 € 996 Varastossa
3.2 mm
6.4 mm
7.9 mm
Musta
1.6 mm
Nailon 6/6
7.9 mm
0,0582 € - 0,083 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
9.5 mm
11.9 mm
Valkoinen
3.2 mm
Lämmönkestävä nailon 6/6
10.3 mm
0,0487 € - 0,0602 € 7996 Varastossa
11.1 mm
14.3 mm
16.7 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
10.3 mm
0,1462 € - 0,1805 € 5000 Varastossa
20.6 mm
27.8 mm
30.9 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
11.5 mm
0,0939 € - 0,1159 € 1000 Varastossa
12.7 mm
17.5 mm
19.8 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
10.3 mm
  • / 8
Läpivienti 11.1 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Musta

10362747

Hinta-alue
0,0764 € - 0,0619 €

Varastotasot
3993 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    13.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    6.4 mm
Läpivienti 12.7 mm 9.5 mm 3.2 mm Nailon 6 Musta

10362754

Hinta-alue
0,0521 € - 0,0422 €

Varastotasot
19723 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    9.5 mm
Läpivienti 19.1 mm 9.5 mm 3.2 mm Nailon 6 Musta

10362846

Hinta-alue
0,078 € - 0,0632 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    19.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    21.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    9.5 mm
Läpivienti 7.9 mm 4.7 mm 1.6 mm Nailon 6 Musta

10362679

Hinta-alue
0,0454 € - 0,0368 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.9 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaishalkaisija
    9.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.9 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    4.7 mm
Läpiviennit Valkoinen 11.9 mm (HD)

10362587

Hinta-alue
0,083 € - 0,0582 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    11.9 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaishalkaisija
    13.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    8.7 mm
Läpivienti 38.1 mm 27.0 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Musta

10363003

Hinta-alue
0,2916 € - 0,2362 €

Varastotasot
2014 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    38.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    40.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    27.0 mm
Läpivienti 22.2 mm 14.3 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Musta

10362907

Hinta-alue
0,1336 € - 0,1082 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    22.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    24.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    14.3 mm
Läpiviennit Musta 7.9 mm (HD)

10362556

Hinta-alue
0,0794 € - 0,0557 €

Varastotasot
21966 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.9 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaishalkaisija
    9.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    6.1 mm
Läpivienti 19.1 mm 12.7 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Musta

10362853

Hinta-alue
0,078 € - 0,0632 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    19.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    21.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    12.7 mm
Läpivienti 44.5 mm 34.9 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Musta

10363034

Hinta-alue
0,2971 € - 0,2407 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    44.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    47.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    34.9 mm
Läpivienti 17.5 mm 14.3 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Musta

10362839

Hinta-alue
0,1133 € - 0,0918 €

Varastotasot
994 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    17.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    19.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    14.3 mm
Läpivienti 11.1 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Musta

10362723

Hinta-alue
0,059 € - 0,0478 €

Varastotasot
14953 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    13.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    7.9 mm
Läpivienti 25.4 mm 19.5 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Musta

10362938

Hinta-alue
0,1408 € - 0,114 €

Varastotasot
4779 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    25.4 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    28.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    19.5 mm
Läpivienti 15.9 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Musta

10362792

Hinta-alue
0,0602 € - 0,0487 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    15.9 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    18.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    6.4 mm
Läpivienti 14.3 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Musta

10362761

Hinta-alue
0,1163 € - 0,0942 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    14.3 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    16.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    7.9 mm
Läpivienti 6.4 mm 3.2 mm 1.6 mm Nailon 6 Musta

10362662

Hinta-alue
0,0561 € - 0,0454 €

Varastotasot
996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaishalkaisija
    7.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.9 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    3.2 mm
Läpivienti 9.5 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Valkoinen

10362709

Hinta-alue
0,083 € - 0,0582 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    6.4 mm
Läpivienti 14.3 mm 11.1 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Musta

10362785

Hinta-alue
0,0602 € - 0,0487 €

Varastotasot
7996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    14.3 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    16.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    11.1 mm
Läpivienti 27.8 mm 20.6 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Musta

10362952

Hinta-alue
0,1805 € - 0,1462 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    27.8 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    30.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    20.6 mm
Läpivienti 17.5 mm 12.7 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Musta

10362822

Hinta-alue
0,1159 € - 0,0939 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    17.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    19.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    12.7 mm