Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.
The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.
The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.
Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.
Series Code :SR1706
Sarjanumero: SR1706
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija | Yhteensopiva reiän halkaisija | Kokonaishalkaisija | Väri | Paneelin enimmäispaksuus | Koko materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1082 € - 0,1336 € | 1000 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,528 € - 1,8865 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
4.169 in
105.9 mm
|
Musta
|
0.248 in
6.3 mm
|
Lämmönkestävä nailon 6/6
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,0918 € - 0,1133 € | 994 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0478 € - 0,059 € | 14953 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1306 € - 0,1613 € | 400 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,2558 € - 1,5504 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
3.661 in
93.0 mm
|
Musta
|
0.248 in
6.3 mm
|
Lämmönkestävä nailon 6/6
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,114 € - 0,1408 € | 4779 Varastossa |
0.768 in
19.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm