Valikko Haku

Napsautusholkit

Varastossa

Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.

The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.

The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.

Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.

  • Materials: Nylon 6/6 and Heat Stabilised Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR1706

Sarjanumero: SR1706

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
147 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija Yhteensopiva reiän halkaisija Kokonaishalkaisija Väri Paneelin enimmäispaksuus Koko materiaali Kokonaiskorkeus Osta
0,233 € - 0,3128 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.6 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
11.5 mm
0,4763 € - 0,5587 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
11.5 mm
0,166 € - 0,2201 € 1000 Varastossa
14.7 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
10.3 mm
0,6424 € - 0,7055 € 3618 Varastossa
38.0 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
11.5 mm
0,1571 € - 0,1936 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
Musta
1.57 mm
Polyamidi 66
6.0 mm
0,0754 € - 0,0839 € 27000 Varastossa
14.7 mm
Musta
1.6 mm
Polyamidi 66
8.0 mm
0,1003 € - 0,1115 € 127 Varastossa
18.2 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
10.3 mm
0,3573 € - 0,4083 € 2000 Varastossa
12.0 mm
Musta
1.6 mm
Polyamidi 66
6.6 mm
0,1712 € - 0,2265 € 90093 Varastossa
15.0 mm
Musta
3.0 mm
Polyamidi 66
9.0 mm
0,0847 € - 0,1282 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Musta
1.57 mm
Polyamidi 66
7.9 mm
0,087 € - 0,0966 € 10082 Varastossa
19.8 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
10.3 mm
0,8207 € - 0,8207 € 1583 Varastossa
46.0 mm
53.1 mm
132.6 mm
Musta
6.4 mm
Polyamidi 66
18.3 mm
0,2137 € - 0,2871 € 52300 Varastossa
30.9 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
11.5 mm
0,2722 € - 0,8616 € 176 Varastossa
40.9 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
11.5 mm
0,0718 € - 0,0798 € 12997 Varastossa
5.5 mm
7.1 mm
14.3 mm
Musta
1.6 mm
Polyamidi 66
5.9 mm
0,0718 € - 0,0798 € 7997 Varastossa
7.9 mm
11.1 mm
21.8 mm
Musta
1.6 mm
Polyamidi 66
6.4 mm
0,109 € - 0,1211 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.5 mm
15.9 mm
10.5 mm
Musta
3.2 mm
Lämmönkestävä nailon 6/6
10.3 mm
0,2076 € - 0,2301 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
27.8 mm
10.3 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
10.3 mm
0,2188 € - 0,2948 € 9800 Varastossa
30.9 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
11.5 mm
0,336 € - 0,9514 € 9446 Varastossa
37.3 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
11.5 mm
  • / 8
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10112342

Hinta-alue
0,3128 € - 0,233 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    28.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021507

Hinta-alue
0,5587 € - 0,4763 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    54.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10112236

Hinta-alue
0,2201 € - 0,166 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10316269

Hinta-alue
0,7055 € - 0,6424 €

Varastotasot
3618 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    38.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021392

Hinta-alue
0,1936 € - 0,1571 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.57 mm
  • Kokonaishalkaisija
    9.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10074206

Hinta-alue
0,0839 € - 0,0754 €

Varastotasot
27000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10074244

Hinta-alue
0,1115 € - 0,1003 €

Varastotasot
127 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    18.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10316207

Hinta-alue
0,4083 € - 0,3573 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaishalkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.6 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10316214

Hinta-alue
0,2265 € - 0,1712 €

Varastotasot
90093 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10112212

Hinta-alue
0,1282 € - 0,0847 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.57 mm
  • Kokonaishalkaisija
    7.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.9 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10074220

Hinta-alue
0,0966 € - 0,087 €

Varastotasot
10082 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    19.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti 53.1 mm 46.0 mm 6.4 mm PA Musta

10258910

Hinta-alue
0,8207 € - 0,8207 €

Varastotasot
1583 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    53.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.4 mm
  • Kokonaishalkaisija
    132.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    46.0 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021439

Hinta-alue
0,2871 € - 0,2137 €

Varastotasot
52300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    30.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021484

Hinta-alue
0,8616 € - 0,2722 €

Varastotasot
176 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    40.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti 7.1 mm 5.5 mm 1.6 mm PA Musta

10259085

Hinta-alue
0,0798 € - 0,0718 €

Varastotasot
12997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.9 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    5.5 mm
Läpivienti 11.1 mm 7.9 mm 1.6 mm PA Musta

10259122

Hinta-alue
0,0798 € - 0,0718 €

Varastotasot
7997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaishalkaisija
    21.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    7.9 mm
Läpivienti 15.9 mm 11.5 mm 3.2 mm PA Musta

10262016

Hinta-alue
0,1211 € - 0,109 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    15.9 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    10.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    11.5 mm
Läpivienti 27.8 mm 22.2 mm 3.2 mm PA Musta

10380659

Hinta-alue
0,2301 € - 0,2076 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    27.8 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    10.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    22.2 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021415

Hinta-alue
0,2948 € - 0,2188 €

Varastotasot
9800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    30.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021453

Hinta-alue
0,9514 € - 0,336 €

Varastotasot
9446 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    37.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66