Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Yksinkertaisella ja kätevällä napsautettavalla mutterisuojuksella voidaan peittää paljaita ruuveja, muttereita, aluslevyjä ja pultteja.Paranna viimeistelyä.Suojaa lialta, vaurioilta ja pitkäaikaiselta altistumiselta ympäristölle. Materiaali: LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa Sarjanumero: SR1113, SR1812
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | h | d | Mutterikoko | h1 | h2 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5566 € - 4,0152 € | 2500 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.24 in
31.5 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
|||
| 0,2063 € - 0,3788 € | 9215 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 0,1796 € - 0,2512 € | 490 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 0,1344 € - 0,174 € | 4844 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 0,5013 € - 0,5013 € | 2000 Varastossa |
0.48 in
12.2 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 1320 Varastossa |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
|||
| 0,2974 € - 2,1385 € | 5798 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 0,2974 € - 0,2974 € | 2000 Varastossa |
0.213 in
5.4 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
|||
| 1000 Varastossa |
0.657 in
16.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
| 0,245 € - 1,7548 € | 7800 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| 0,7591 € - 1,0628 € | 3889 Varastossa |
0.681 in
17.3 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 5000 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
|||
| 0,6679 € - 1,3106 € | 1549 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 0,6763 € - 1,3303 € | 15974 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| 0,6132 € - 1,3556 € | 9249 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,1417 € - 0,2582 € | 88761 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,1417 € - 0,1838 € | 223 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 0,2147 € - 0,3915 € | 18920 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2