Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Yksinkertaisella ja kätevällä napsautettavalla mutterisuojuksella voidaan peittää paljaita ruuveja, muttereita, aluslevyjä ja pultteja.Paranna viimeistelyä.Suojaa lialta, vaurioilta ja pitkäaikaiselta altistumiselta ympäristölle. Materiaali: LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa Sarjanumero: SR1113, SR1812
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | h | d | Mutterikoko | h1 | h2 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4701 € - 0,7634 € | 1164 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 0,5108 € - 0,8321 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 0,6132 € - 1,3556 € | 2000 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,7606 € - 1,4875 € | 3360 Varastossa |
1.732 in
44.0 mm
|
|
M22
|
|
|
1
|
||
| 0,1417 € - 0,1838 € | 2000 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 0,1922 € - 0,3494 € | 16244 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,5613 € - 0,9135 € | 8195 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 0,5276 € - 1,1633 € | 9700 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 0,7086 € - 1,3906 € | 7650 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,2147 € - 0,3901 € | 153 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 0,5108 € - 0,8321 € | 3599 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 0,7086 € - 1,3906 € | 1250 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,1922 € - 0,2666 € | 21750 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 0,5613 € - 0,9135 € | 1200 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 0,2063 € - 0,3788 € | 5800 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 0,1922 € - 0,3494 € | 3585 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,1271 € - 0,1641 € | 7710 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 0,2399 € - 0,4364 € | 1870 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 0,4855 € - 0,79 € | 1832 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 0,6413 € - 1,2587 € | 3633 Varastossa |
1.142 in
29.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa