Valikko Haku

Napsautettavat mutterisuojukset

Varastossa

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

Yksinkertaisella ja kätevällä napsautettavalla mutterisuojuksella voidaan peittää paljaita ruuveja, muttereita, aluslevyjä ja pultteja.Paranna viimeistelyä.Suojaa lialta, vaurioilta ja pitkäaikaiselta altistumiselta ympäristölle. Materiaali: LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa Sarjanumero: SR1113, SR1812

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
114 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h d Mutterikoko h1 h2 Tyyppi Osta
0,4701 € - 0,7634 € 1164 Varastossa
23.0 mm
M12
1
0,5108 € - 0,8321 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
M16
1
0,6132 € - 1,3556 € 2000 Varastossa
24.0 mm
M20
1
0,7606 € - 1,4875 € 3360 Varastossa
44.0 mm
M22
1
0,1417 € - 0,1838 € 2000 Varastossa
13.0 mm
M6
2
0,1922 € - 0,3494 € 16244 Varastossa
19.0 mm
M8
2
0,5613 € - 0,9135 € 8195 Varastossa
18.0 mm
M14
1
0,5276 € - 1,1633 € 9700 Varastossa
31.0 mm
M16
1
0,7086 € - 1,3906 € 7650 Varastossa
40.0 mm
M20
1
0,2147 € - 0,3901 € 153 Varastossa
14.0 mm
M10
2
0,5108 € - 0,8321 € 3599 Varastossa
18.0 mm
M16
1
0,7086 € - 1,3906 € 1250 Varastossa
40.0 mm
M20
1
0,1922 € - 0,2666 € 21750 Varastossa
11.0 mm
M10
1
0,5613 € - 0,9135 € 1200 Varastossa
18.0 mm
M14
1
0,2063 € - 0,3788 € 5800 Varastossa
19.0 mm
M10
1
0,1922 € - 0,3494 € 3585 Varastossa
19.0 mm
M8
2
0,1271 € - 0,1641 € 7710 Varastossa
9.0 mm
M6
2
0,2399 € - 0,4364 € 1870 Varastossa
22.0 mm
M10
2
0,4855 € - 0,79 € 1832 Varastossa
23.0 mm
M16
2
0,6413 € - 1,2587 € 3633 Varastossa
29.0 mm
M20
2
  • / 6
Mutterin suojahattu M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR Musta

10056547

Hinta-alue
0,7634 € - 0,4701 €

Varastotasot
1164 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    23.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Mutterikoko
    M12
  • Tyyppi
    1
  • Väri
    Musta
Mutterin suojahattu M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR Musta

10056608

Hinta-alue
0,8321 € - 0,5108 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h
    18.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Mutterikoko
    M16
  • Tyyppi
    1
  • Väri
    Musta
Mutterin suojahattu M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE - PIR Musta

10056660

Hinta-alue
1,3556 € - 0,6132 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    24.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Mutterikoko
    M20
  • Tyyppi
    1
  • Väri
    Musta
Mutterin suojahattu M22 32.0 mm 32,0 mm LDPE - PIR Musta

10056714

Hinta-alue
1,4875 € - 0,7606 €

Varastotasot
3360 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    44.0 mm
  • W
    32.0 mm
  • Mutterikoko
    M22
  • Tyyppi
    1
  • Väri
    Musta
Mutterisuojus aluslevyllä M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE - PIR Musta

10056776

Hinta-alue
0,1838 € - 0,1417 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    13.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Mutterikoko
    M6
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
Mutterisuojus aluslevyllä M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR Musta

10056837

Hinta-alue
0,3494 € - 0,1922 €

Varastotasot
16244 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    19.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Mutterikoko
    M8
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
Mutterin suojahattu M14 22.0 mm 22,0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10056561

Hinta-alue
0,9135 € - 0,5613 €

Varastotasot
8195 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    18.0 mm
  • W
    22.0 mm
  • Mutterikoko
    M14
  • Tyyppi
    1
  • Väri
    Valkoinen
Mutterin suojahattu M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10056622

Hinta-alue
1,1633 € - 0,5276 €

Varastotasot
9700 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    31.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Mutterikoko
    M16
  • Tyyppi
    1
  • Väri
    Valkoinen
Mutterin suojahattu M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10056684

Hinta-alue
1,3906 € - 0,7086 €

Varastotasot
7650 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    40.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Mutterikoko
    M20
  • Tyyppi
    1
  • Väri
    Valkoinen
Mutterisuojus aluslevyllä M10 17.0 mm 17,0 mm LDPE - PIR Harmaa

10056844

Hinta-alue
0,3901 € - 0,2147 €

Varastotasot
153 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    14.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Mutterikoko
    M10
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Harmaa
Mutterin suojahattu M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR Harmaa

10056585

Hinta-alue
0,8321 € - 0,5108 €

Varastotasot
3599 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    18.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Mutterikoko
    M16
  • Tyyppi
    1
  • Väri
    Harmaa
Mutterin suojahattu M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE - PIR Harmaa

10056677

Hinta-alue
1,3906 € - 0,7086 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    40.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Mutterikoko
    M20
  • Tyyppi
    1
  • Väri
    Harmaa
Mutterin suojahattu M10 17.0 mm 17,0 mm LDPE - PIR Harmaa

10056431

Hinta-alue
0,2666 € - 0,1922 €

Varastotasot
21750 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    11.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Mutterikoko
    M10
  • Tyyppi
    1
  • Väri
    Harmaa
Mutterin suojahattu M14 22.0 mm 22,0 mm LDPE - PIR Harmaa

10056554

Hinta-alue
0,9135 € - 0,5613 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    18.0 mm
  • W
    22.0 mm
  • Mutterikoko
    M14
  • Tyyppi
    1
  • Väri
    Harmaa
Mutterin suojahattu M10 17.0 mm 17,0 mm LDPE - PIR Harmaa

10056462

Hinta-alue
0,3788 € - 0,2063 €

Varastotasot
5800 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Mutterikoko
    M10
  • Tyyppi
    1
  • Väri
    Harmaa
Mutterisuojus aluslevyllä M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR Harmaa

10056813

Hinta-alue
0,3494 € - 0,1922 €

Varastotasot
3585 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    19.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Mutterikoko
    M8
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Harmaa
Mutterisuojus aluslevyllä M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE - PIR Harmaa

10056721

Hinta-alue
0,1641 € - 0,1271 €

Varastotasot
7710 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    9.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Mutterikoko
    M6
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Harmaa
Mutterisuojus aluslevyllä M10 17.0 mm 17,0 mm LDPE - PIR Musta

10056899

Hinta-alue
0,4364 € - 0,2399 €

Varastotasot
1870 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    22.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Mutterikoko
    M10
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
Mutterisuojus aluslevyllä M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR Musta

10056981

Hinta-alue
0,79 € - 0,4855 €

Varastotasot
1832 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    23.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Mutterikoko
    M16
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
Mutterisuojus aluslevyllä M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE - PIR Musta

10057070

Hinta-alue
1,2587 € - 0,6413 €

Varastotasot
3633 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    29.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Mutterikoko
    M20
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta