Valikko Haku

Napsautettavat mutterisuojukset

Varastossa

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

Yksinkertaisella ja kätevällä napsautettavalla mutterisuojuksella voidaan peittää paljaita ruuveja, muttereita, aluslevyjä ja pultteja.Paranna viimeistelyä.Suojaa lialta, vaurioilta ja pitkäaikaiselta altistumiselta ympäristölle. Materiaali: LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa Sarjanumero: SR1113, SR1812

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Image
Type 3
Image
Type 4 - Vaativaan käyttöön
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
114 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h d Mutterikoko h1 h2 Tyyppi Osta
0,1998 € - 1,6963 € 2992 Varastossa
10.6 mm
M6
1
0,8734 € - 2,323 € 3857 Varastossa
31.0 mm
M16
1
0,3902 € - 3,2776 € 2100 Varastossa
15.3 mm
M10
1
0,4134 € - 0,9679 € 61 Varastossa
17.0 mm
22.0 mm
M10
2.0 mm
2 - 3-tiekulma
1,3252 € - 3,5363 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.2 mm
41.1 mm
M22
3.0 mm
2 - 3-tiekulma
8,5021 € - 22,6271 € 825 Varastossa
73.0 mm
46.5 mm
M24
4.0 mm
4 - Vaativaan käyttöön
5,3805 € - 14,3468 € 50 Varastossa
24.0 mm
M16
3
7,0371 € - 18,7457 € 1587 Varastossa
35.0 mm
39.2 mm
M20
3.0 mm
4 - Vaativaan käyttöön
0,8721 € - 0,8721 € 3602 Varastossa
33.7 mm
31.4 mm
M16
3.0 mm
2 - 3-tiekulma
1,8893 € - 1,8893 € 1034 Varastossa
18.0 mm
M10
3
0,2546 € - 2,1477 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 mm
M8
1
0,946 € - 2,5185 € 3445 Varastossa
33.7 mm
M20
1
0,2108 € - 1,7796 € 32891 Varastossa
13.0 mm
13.7 mm
M6
1.6 mm
2 - 3-tiekulma
9,3372 € - 19,6082 € 100 Varastossa
69.0 mm
M24
3
1,0692 € - 3,8814 € 4111 Varastossa
17.5 mm
M12
1
3,9977 € - 10,6091 € 1700 Varastossa
15.0 mm
M12
3
3,8608 € - 10,2641 € 950 Varastossa
23.0 mm
24.5 mm
M12
2.5 mm
4 - Vaativaan käyttöön
0,5407 € - 1,4404 € 199 Varastossa
20.2 mm
24.5 mm
M12
2.5 mm
2 - 3-tiekulma
1,506 € - 3,9964 € 550 Varastossa
41.0 mm
47.0 mm
M24
4.0 mm
2 - 3-tiekulma
6,7359 € - 17,9119 € 800 Varastossa
32.0 mm
M20
3
  • / 6
M6 Pultti- & Mutterisuoja 14.5 mm (DIA) Musta LDPE

10254721

Hinta-alue
1,6963 € - 0,1998 €

Varastotasot
2992 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    10.6 mm
  • Mutterikoko
    M6
  • Tyyppi
    1
  • Tulppatyyppi
    Suojaa mutteria
  • Väri
    Musta
Pultti- & Mutterisuoja M16 32.5 mm 32.4 mm LDPE Musta

10254769

Hinta-alue
2,323 € - 0,8734 €

Varastotasot
3857 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    31.0 mm
  • Mutterikoko
    M16
  • Tyyppi
    1
  • Tulppatyyppi
    Suojaa mutteria
  • Väri
    Musta
Pultti- & Mutterisuoja M10 24.0 mm 17.3 mm LDPE Musta

10254745

Hinta-alue
3,2776 € - 0,3902 €

Varastotasot
2100 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    15.3 mm
  • Mutterikoko
    M10
  • Tyyppi
    1
  • Tulppatyyppi
    Suojaa mutteria
  • Väri
    Musta
Pultti- & Mutterisuoja M10 24.0 mm 18.5 mm LDPE Musta

10254813

Hinta-alue
0,9679 € - 0,4134 €

Varastotasot
61 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    17.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • Mutterikoko
    M10
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Pultti- & Mutterisuoja M22 43.6 mm 41.4 mm LDPE Musta

10254851

Hinta-alue
3,5363 € - 1,3252 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h
    39.2 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    41.1 mm
  • Mutterikoko
    M22
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Pultti- & Mutterisuoja M24 48.8 mm 102.0 mm LDPE Musta

10254943

Hinta-alue
22,6271 € - 8,5021 €

Varastotasot
825 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    73.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • d
    46.5 mm
  • Mutterikoko
    M24
  • Tyyppi
    4 - Vaativaan käyttöön
Pultti- & Mutterisuoja M16 32.3 mm 62.0 mm LDPE Musta

10254899

Hinta-alue
14,3468 € - 5,3805 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    24.0 mm
  • Mutterikoko
    M16
  • Tyyppi
    3
  • Tulppatyyppi
    Suojaa mutteria
  • Väri
    Musta
Pultti- & Mutterisuoja M20 41.5 mm 95.0 mm LDPE Musta

10254936

Hinta-alue
18,7457 € - 7,0371 €

Varastotasot
1587 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    35.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    39.2 mm
  • Mutterikoko
    M20
  • Tyyppi
    4 - Vaativaan käyttöön
Pultti- & Mutterisuoja M16 33.1 mm 35.5 mm LDPE Musta

10254837

Hinta-alue
0,8721 € - 0,8721 €

Varastotasot
3602 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    33.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    31.4 mm
  • Mutterikoko
    M16
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
M10 Pultti- & Mutterisuoja 23.8 mm (DIA) Musta LDPE

10254875

Hinta-alue
1,8893 € - 1,8893 €

Varastotasot
1034 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    18.0 mm
  • Mutterikoko
    M10
  • Tyyppi
    3
  • Tulppatyyppi
    Suojaa mutteria
  • Väri
    Musta
Pultti- & Mutterisuoja M8 18.6 mm 14.7 mm LDPE Musta

10254738

Hinta-alue
2,1477 € - 0,2546 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h
    13.0 mm
  • Mutterikoko
    M8
  • Tyyppi
    1
  • Tulppatyyppi
    Suojaa mutteria
  • Väri
    Musta
Pultti- & Mutterisuoja M20 40.7 mm 35.8 mm LDPE Musta

10254776

Hinta-alue
2,5185 € - 0,946 €

Varastotasot
3445 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    33.7 mm
  • Mutterikoko
    M20
  • Tyyppi
    1
  • Tulppatyyppi
    Suojaa mutteria
  • Väri
    Musta
M6 Pultti- & Mutterisuoja 14.6 mm (DIA) Musta LDPE

10254790

Hinta-alue
1,7796 € - 0,2108 €

Varastotasot
32891 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    13.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • d
    13.7 mm
  • Mutterikoko
    M6
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Pultti- & Mutterisuoja M24 48.6 mm 98.0 mm LDPE Musta

10254912

Hinta-alue
19,6082 € - 9,3372 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    69.0 mm
  • Mutterikoko
    M24
  • Tyyppi
    3
  • Tulppatyyppi
    Suojaa mutteria
  • Väri
    Musta
Pultti- & Mutterisuoja M12 26.5 mm 18.8 mm LDPE Musta

10254752

Hinta-alue
3,8814 € - 1,0692 €

Varastotasot
4111 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    17.5 mm
  • Mutterikoko
    M12
  • Tyyppi
    1
  • Tulppatyyppi
    Suojaa mutteria
  • Väri
    Musta
Pultti- & Mutterisuoja M12 26.5 mm 49.0 mm LDPE Musta

10254882

Hinta-alue
10,6091 € - 3,9977 €

Varastotasot
1700 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    15.0 mm
  • Mutterikoko
    M12
  • Tyyppi
    3
  • Tulppatyyppi
    Suojaa mutteria
  • Väri
    Musta
M12 N/A 26.5 mm (DIA) Musta LDPE

10254929

Hinta-alue
10,2641 € - 3,8608 €

Varastotasot
950 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    23.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Mutterikoko
    M12
  • Tyyppi
    4 - Vaativaan käyttöön
Pultti- & Mutterisuoja M12 26.5 mm 21.5 mm LDPE Musta

10254820

Hinta-alue
1,4404 € - 0,5407 €

Varastotasot
199 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    20.2 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Mutterikoko
    M12
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Pultti- & Mutterisuoja M24 48.6 mm 43.5 mm LDPE Musta

10254868

Hinta-alue
3,9964 € - 1,506 €

Varastotasot
550 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    41.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • d
    47.0 mm
  • Mutterikoko
    M24
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Pultti- & Mutterisuoja M20 40.7 mm 92.0 mm LDPE Musta

10254905

Hinta-alue
17,9119 € - 6,7359 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    32.0 mm
  • Mutterikoko
    M20
  • Tyyppi
    3
  • Tulppatyyppi
    Suojaa mutteria
  • Väri
    Musta