Valikko Haku

Napsautettavat mutterisuojukset

Varastossa

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

Yksinkertaisella ja kätevällä napsautettavalla mutterisuojuksella voidaan peittää paljaita ruuveja, muttereita, aluslevyjä ja pultteja.Paranna viimeistelyä.Suojaa lialta, vaurioilta ja pitkäaikaiselta altistumiselta ympäristölle. Materiaali: LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa Sarjanumero: SR1113, SR1812

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
114 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h d Mutterikoko h1 h2 Tyyppi Osta
0,5566 € - 4,0152 € 2500 Varastossa
15.0 mm
24.0 mm
M12
2.5 mm
2
Kysy toimitusaikaa täältä
31.5 mm
46.5 mm
M24
4.0 mm
2
0,2063 € - 0,3788 € 9715 Varastossa
19.0 mm
M10
1
0,1796 € - 0,2512 € 490 Varastossa
16.0 mm
M8
1
0,1344 € - 0,174 € 4844 Varastossa
12.0 mm
M6
1
0,5013 € - 0,5013 € 2000 Varastossa
12.2 mm
M12
1
1320 Varastossa
27.5 mm
M24
1
0,2974 € - 2,1385 € 7798 Varastossa
7.9 mm
M8
1
0,2974 € - 0,2974 € 2000 Varastossa
5.4 mm
M6
1
Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
M14
1
1000 Varastossa
16.7 mm
30.5 mm
M16
3.0 mm
2
0,245 € - 1,7548 € 7800 Varastossa
7.0 mm
13.5 mm
M6
1.6 mm
2
0,7591 € - 1,0628 € 3889 Varastossa
17.3 mm
M16
1
5000 Varastossa
17.0 mm
M12
2
0,6679 € - 1,3106 € 1549 Varastossa
36.0 mm
M16
2
0,6763 € - 1,3303 € 15974 Varastossa
45.0 mm
M20
2
0,6132 € - 1,3556 € 9249 Varastossa
24.0 mm
M20
1
0,1417 € - 0,2582 € 88761 Varastossa
12.0 mm
M8
2
0,1417 € - 0,1838 € 223 Varastossa
13.0 mm
M6
2
0,2147 € - 0,3915 € 18920 Varastossa
19.0 mm
M8
2
  • / 6
Mutterin suojahattu M12 26.5 mm LDPE Musta

10254677

Hinta-alue
4,0152 € - 0,5566 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    15.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.0 mm
  • Mutterikoko
    M12
  • Tyyppi
    2
Mutterin suojahattu M24 48.5 mm LDPE Musta

10254714


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h
    31.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • d
    46.5 mm
  • Mutterikoko
    M24
  • Tyyppi
    2
Mutterin suojahattu M10 17.0 mm 17,0 mm LDPE - PIR Musta

10056486

Hinta-alue
0,3788 € - 0,2063 €

Varastotasot
9715 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Mutterikoko
    M10
  • Tyyppi
    1
  • Väri
    Musta
Mutterin suojahattu M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR Musta

10056424

Hinta-alue
0,2512 € - 0,1796 €

Varastotasot
490 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Mutterikoko
    M8
  • Tyyppi
    1
  • Väri
    Musta
Mutterin suojahattu M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE - PIR Musta

10056363

Hinta-alue
0,174 € - 0,1344 €

Varastotasot
4844 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    12.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Mutterikoko
    M6
  • Tyyppi
    1
  • Väri
    Musta
Mutterin suojahattu M12 26.5 mm LDPE Musta

10254592

Hinta-alue
0,5013 € - 0,5013 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    12.2 mm
  • Mutterikoko
    M12
  • Tyyppi
    1
  • Tulppatyyppi
    Pultin ja mutterin suoja
  • Väri
    Musta
Mutterin suojahattu M24 48.5 mm LDPE Musta

10254639


Varastotasot
1320 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    27.5 mm
  • Mutterikoko
    M24
  • Tyyppi
    1
  • Tulppatyyppi
    Pultin ja mutterin suoja
  • Väri
    Musta
Pultti- & Mutterisuoja M8 Musta LDPE

10254578

Hinta-alue
2,1385 € - 0,2974 €

Varastotasot
7798 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    7.9 mm
  • Mutterikoko
    M8
  • Tyyppi
    1
  • Tulppatyyppi
    Pultin ja mutterin suoja
  • Väri
    Musta
Mutterin suojahattu M6 13.9 mm LDPE Musta

10254561

Hinta-alue
0,2974 € - 0,2974 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    5.4 mm
  • Mutterikoko
    M6
  • Tyyppi
    1
  • Tulppatyyppi
    Pultin ja mutterin suoja
  • Väri
    Musta
Mutterin suojahattu M14 30.0 mm LDPE Musta

10254608


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h
    19.0 mm
  • Mutterikoko
    M14
  • Tyyppi
    1
  • Tulppatyyppi
    Pultin ja mutterin suoja
  • Väri
    Musta
Pultti- & Mutterisuoja M16 Musta LDPE

10254684


Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    16.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • Mutterikoko
    M16
  • Tyyppi
    2
Mutterin suojahattu M6 14.5 mm LDPE Musta

10254646

Hinta-alue
1,7548 € - 0,245 €

Varastotasot
7800 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    7.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • d
    13.5 mm
  • Mutterikoko
    M6
  • Tyyppi
    2
Mutterin suojahattu M16 34.5 mm LDPE Musta

10254615

Hinta-alue
1,0628 € - 0,7591 €

Varastotasot
3889 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    17.3 mm
  • Mutterikoko
    M16
  • Tyyppi
    1
  • Tulppatyyppi
    Pultin ja mutterin suoja
  • Väri
    Musta
Mutterisuojus aluslevyllä M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR Harmaa

10056905


Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    17.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Mutterikoko
    M12
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Harmaa
Mutterisuojus aluslevyllä M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR Harmaa

10056998

Hinta-alue
1,3106 € - 0,6679 €

Varastotasot
1549 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    36.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Mutterikoko
    M16
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Harmaa
Mutterisuojus aluslevyllä M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE - PIR Harmaa

10057087

Hinta-alue
1,3303 € - 0,6763 €

Varastotasot
15974 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    45.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Mutterikoko
    M20
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Harmaa
Mutterin suojahattu M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE - PIR Harmaa

10056646

Hinta-alue
1,3556 € - 0,6132 €

Varastotasot
9249 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    24.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Mutterikoko
    M20
  • Tyyppi
    1
  • Väri
    Harmaa
Mutterisuojus aluslevyllä M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR Harmaa

10056783

Hinta-alue
0,2582 € - 0,1417 €

Varastotasot
88761 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    12.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Mutterikoko
    M8
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Harmaa
Mutterisuojus aluslevyllä M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10056769

Hinta-alue
0,1838 € - 0,1417 €

Varastotasot
223 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    13.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Mutterikoko
    M6
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Valkoinen
Mutterisuojus aluslevyllä M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10056820

Hinta-alue
0,3915 € - 0,2147 €

Varastotasot
18920 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    19.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Mutterikoko
    M8
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Valkoinen