Nämä napsautettavat välilevyt on suunniteltu tukemaan raskaasti kuormitettuja piirilevyjä. Levyssä ei tarvita reikää, joten sen alle on helppo päästä käsiksi. Niissä on laippakanta, joka pitää ne tukevina.
Sarjanumero: SR6431
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Lukkokannan korkeus | Reiän läpimitta | Paneelin paksuus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1908 € - 0,3508 € | 6816 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1733 € - 0,3184 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1992 € - 0,3676 € | 5268 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,2161 € - 0,3985 € | 7569 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 0,1908 € - 0,3508 € | 9900 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1936 € - 0,3606 € | 26 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1936 € - 0,3606 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 0,2063 € - 0,3831 € | 7653 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.069 in
1.75 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2161 € - 0,3985 € | 5684 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2063 € - 0,3831 € | 5219 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1936 € - 0,3606 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.098 in
2.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 0,2245 € - 0,4153 € | 2353 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2455 € - 0,2722 € | 9899 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1978 € - 0,3648 € | 8200 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,1431 € - 0,1585 € | 2626 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2161 € - 0,3985 € | 9072 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,3087 € - 0,3342 € | 3000 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1298 € - 0,1442 € | 76071 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2102 € - 0,2336 € | 567900 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1659 € - 0,1844 € | 2863 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa