Valikko Haku

Napsautettava välilevy

Varastossa

Nämä napsautettavat välilevyt on suunniteltu tukemaan raskaasti kuormitettuja piirilevyjä. Levyssä ei tarvita reikää, joten sen alle on helppo päästä käsiksi. Niissä on laippakanta, joka pitää ne tukevina.

Sarjanumero: SR6431

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
56 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Lukkokannan korkeus Reiän läpimitta Paneelin paksuus Välilevyn pituus Osta
0,1908 € - 0,3508 € 6816 Varastossa
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,1733 € - 0,3184 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,1992 € - 0,3676 € 5268 Varastossa
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
0,2161 € - 0,3985 € 7569 Varastossa
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.6 mm
0,1908 € - 0,3508 € 9900 Varastossa
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,1936 € - 0,3606 € 26 Varastossa
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,1936 € - 0,3606 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.8 mm
0,2063 € - 0,3831 € 7653 Varastossa
2.0 mm
1.75 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,2161 € - 0,3985 € 5684 Varastossa
2.0 mm
2.1 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,2063 € - 0,3831 € 5219 Varastossa
2.5 mm
1.9 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,1936 € - 0,3606 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 mm
2.2 mm
1.6 mm
2.7 mm
0,2245 € - 0,4153 € 2353 Varastossa
2.5 mm
1.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,2455 € - 0,2722 € 9899 Varastossa
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,1978 € - 0,3648 € 8200 Varastossa
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
0,1431 € - 0,1585 € 2626 Varastossa
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,2161 € - 0,3985 € 9072 Varastossa
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
6.5 mm
0,3087 € - 0,3342 € 3000 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1298 € - 0,1442 € 76071 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,2102 € - 0,2336 € 567900 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1659 € - 0,1844 € 2863 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
  • / 3
Jousilukkotuki 1.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184516

Hinta-alue
0,3508 € - 0,1908 €

Varastotasot
6816 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm
Jousilukkotuki 2.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184554

Hinta-alue
0,3184 € - 0,1733 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.2 mm
Jousilukkotuki 3.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184592

Hinta-alue
0,3676 € - 0,1992 €

Varastotasot
5268 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm
Jousilukkotuki 5.6 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184639

Hinta-alue
0,3985 € - 0,2161 €

Varastotasot
7569 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm
Jousilukkotuki 1.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184677

Hinta-alue
0,3508 € - 0,1908 €

Varastotasot
9900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.1 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.5 mm
Jousilukkotuki 2.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184523

Hinta-alue
0,3606 € - 0,1936 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.2 mm
Jousilukkotuki 1.8 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184561

Hinta-alue
0,3606 € - 0,1936 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.2 mm
Jousilukkotuki 4.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184608

Hinta-alue
0,3831 € - 0,2063 €

Varastotasot
7653 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    1.75 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    3.0 mm
Jousilukkotuki 6.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184646

Hinta-alue
0,3985 € - 0,2161 €

Varastotasot
5684 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.1 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm
Jousilukkotuki 4.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184745

Hinta-alue
0,3831 € - 0,2063 €

Varastotasot
5219 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    1.9 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.5 mm
Jousilukkotuki 2.7 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184691

Hinta-alue
0,3606 € - 0,1936 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.2 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
Jousilukkotuki 6.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184783

Hinta-alue
0,4153 € - 0,2245 €

Varastotasot
2353 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    1.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.5 mm
Piirilevyn tuki 5.0 mm (H) PA UL94 V-2 Väritön

10381533

Hinta-alue
0,2722 € - 0,2455 €

Varastotasot
9899 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm
Jousilukkotuki 2.8 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184707

Hinta-alue
0,3648 € - 0,1978 €

Varastotasot
8200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    5.0 mm
Jousilukkotuki 1.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

10381496

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1431 €

Varastotasot
2626 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.7 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm
Jousilukkotuki 6.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184653

Hinta-alue
0,3985 € - 0,2161 €

Varastotasot
9072 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10022498

Hinta-alue
0,3342 € - 0,3087 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022528

Hinta-alue
0,1442 € - 0,1298 €

Varastotasot
76071 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022566

Hinta-alue
0,2336 € - 0,2102 €

Varastotasot
567900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Piirilevyn tuki 15.9 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022481

Hinta-alue
0,1844 € - 0,1659 €

Varastotasot
2863 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm