Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä napsautettavat välilevyt on suunniteltu tukemaan raskaasti kuormitettuja piirilevyjä. Levyssä ei tarvita reikää, joten sen alle on helppo päästä käsiksi. Niissä on laippakanta, joka pitää ne tukevina.
Sarjanumero: SR6431
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Lukkokannan korkeus | Reiän läpimitta | Paneelin paksuus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1172 € - 0,1302 € | 12242 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3087 € - 0,3342 € | 3000 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1225 € - 0,1362 € | 29550 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2102 € - 0,2336 € | 567000 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1298 € - 0,1442 € | 75071 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2563 € - 0,2931 € | 7010 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3087 € - 0,3342 € | 94117 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3087 € - 0,3342 € | 9057 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3087 € - 0,3342 € | 17000 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,145 € - 0,1611 € | 36590 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1562 € - 0,1736 € | 8000 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2189 € - 0,4055 € | 12438 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1659 € - 0,1844 € | 863 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2103 € - 0,2337 € | 96991 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2182 € - 0,2424 € | 17300 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1936 € - 0,3606 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.098 in
2.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 0,2034 € - 0,3746 € | 6140 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,2118 € - 0,3915 € | 18096 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1978 € - 0,2189 € | 6376 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1936 € - 0,3606 € | 17316 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.098 in
2.5 mm