Nämä napsautettavat välilevyt on suunniteltu tukemaan raskaasti kuormitettuja piirilevyjä. Levyssä ei tarvita reikää, joten sen alle on helppo päästä käsiksi. Niissä on laippakanta, joka pitää ne tukevina.
Sarjanumero: SR6431
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Lukkokannan korkeus | Reiän läpimitta | Paneelin paksuus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0826 € - 0,1101 € | 8960 Varastossa |
|
|
|
|
||
| 0,2189 € - 0,4055 € | 12438 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1936 € - 0,3606 € | 1500 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1992 € - 0,3676 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,2118 € - 0,3915 € | 3584 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2161 € - 0,3985 € | 2021 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,1978 € - 0,3648 € | 8200 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,2161 € - 0,3985 € | 5684 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1936 € - 0,3606 € | 17316 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1978 € - 0,3648 € | 10978 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2063 € - 0,3831 € | 3016 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1431 € - 0,1585 € | 10996 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1978 € - 0,2189 € | 6376 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2063 € - 0,3831 € | 5219 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2245 € - 0,4153 € | 2353 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2455 € - 0,2722 € | 9899 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1562 € - 0,1736 € | 8000 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2946 € - 0,3269 € | 16595 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
| 0,1431 € - 0,1585 € | 2626 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2103 € - 0,2337 € | 98991 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa