Valikko Haku

Napsautettava välilevy

Varastossa

Nämä napsautettavat välilevyt on suunniteltu tukemaan raskaasti kuormitettuja piirilevyjä. Levyssä ei tarvita reikää, joten sen alle on helppo päästä käsiksi. Niissä on laippakanta, joka pitää ne tukevina.

Sarjanumero: SR6431

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
56 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Lukkokannan korkeus Reiän läpimitta Paneelin paksuus Välilevyn pituus Osta
0,0826 € - 0,1101 € 8960 Varastossa
0,2189 € - 0,4055 € 12438 Varastossa
2.0 mm
3.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1936 € - 0,3606 € 1500 Varastossa
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,1992 € - 0,3676 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.6 mm
0,2118 € - 0,3915 € 3584 Varastossa
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,2161 € - 0,3985 € 2021 Varastossa
2.0 mm
1.8 mm
1.0 mm
6.5 mm
0,1978 € - 0,3648 € 8200 Varastossa
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
0,2161 € - 0,3985 € 5684 Varastossa
2.0 mm
2.1 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,1936 € - 0,3606 € 17316 Varastossa
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
2.5 mm
0,1978 € - 0,3648 € 10978 Varastossa
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,2063 € - 0,3831 € 3016 Varastossa
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,1431 € - 0,1585 € 10996 Varastossa
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,1978 € - 0,2189 € 6376 Varastossa
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,2063 € - 0,3831 € 5219 Varastossa
2.5 mm
1.9 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,2245 € - 0,4153 € 2353 Varastossa
2.5 mm
1.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,2455 € - 0,2722 € 9899 Varastossa
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,1562 € - 0,1736 € 8000 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,2946 € - 0,3269 € 16595 Varastossa
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
6.6 mm
0,1431 € - 0,1585 € 2626 Varastossa
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,2103 € - 0,2337 € 98991 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
  • / 3
Laajennusniitti 0.8 mm 3.2 mm PA Musta

10406984

Hinta-alue
0,1101 € - 0,0826 €

Varastotasot
8960 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Jousilukkotuki 8.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184509

Hinta-alue
0,4055 € - 0,2189 €

Varastotasot
12438 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm
Jousilukkotuki 2.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184547

Hinta-alue
0,3606 € - 0,1936 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm
Jousilukkotuki 2.6 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184585

Hinta-alue
0,3676 € - 0,1992 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.1 mm
Jousilukkotuki 5.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184622

Hinta-alue
0,3915 € - 0,2118 €

Varastotasot
3584 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm
Jousilukkotuki 6.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184660

Hinta-alue
0,3985 € - 0,2161 €

Varastotasot
2021 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    1.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm
Jousilukkotuki 2.8 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184707

Hinta-alue
0,3648 € - 0,1978 €

Varastotasot
8200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    5.0 mm
Jousilukkotuki 6.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184646

Hinta-alue
0,3985 € - 0,2161 €

Varastotasot
5684 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.1 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm
Jousilukkotuki 2.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184684

Hinta-alue
0,3606 € - 0,1936 €

Varastotasot
17316 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.1 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.5 mm
Jousilukkotuki 3.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184721

Hinta-alue
0,3648 € - 0,1978 €

Varastotasot
10978 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    5.0 mm
Jousilukkotuki 4.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184769

Hinta-alue
0,3831 € - 0,2063 €

Varastotasot
3016 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    5.0 mm
Jousilukkotuki 3.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10381519

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1431 €

Varastotasot
10996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.7 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.2 mm
Jousilukkotuki 4.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10381526

Hinta-alue
0,2189 € - 0,1978 €

Varastotasot
6376 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    3.0 mm
Jousilukkotuki 4.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184745

Hinta-alue
0,3831 € - 0,2063 €

Varastotasot
5219 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    1.9 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.5 mm
Jousilukkotuki 6.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184783

Hinta-alue
0,4153 € - 0,2245 €

Varastotasot
2353 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    1.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.5 mm
Piirilevyn tuki 5.0 mm (H) PA UL94 V-2 Väritön

10381533

Hinta-alue
0,2722 € - 0,2455 €

Varastotasot
9899 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022627

Hinta-alue
0,1736 € - 0,1562 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 6.6 mm PA UL94 V-2 Väritön

10381540

Hinta-alue
0,3269 € - 0,2946 €

Varastotasot
16595 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.7 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm
Jousilukkotuki 1.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

10381496

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1431 €

Varastotasot
2626 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.7 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm
Jousilukkotuki 3.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022504

Hinta-alue
0,2337 € - 0,2103 €

Varastotasot
98991 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm