Valikko Haku

Napsautettava nippusiteen kiinnike

Varastossa

Painokiinnitteiset nippusidepidikkeet kiinnitetään painamalla; ne ovat irrotettavissa, ja niitä käytetään paneeleissa, joissa on valmiit reiät.

Sarjanumero: SR2022

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
76 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Suurin yhteensopiva nippusiteen leveys Paneelin paksuusalue Asennustapa Osta
0,0426 € - 0,0624 € 32888 Varastossa
Sisään painettava
0,36 € - 0,3847 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sisään painettava
0,3667 € - 0,4295 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,2642 € - 0,3231 € 217952 Varastossa
3.5 mm
0.79 - 1.98 mm
Sisään painettava
0,2642 € - 0,3231 € 10900 Varastossa
6.6 mm
1.19 - 2.77 mm
Sisään painettava
0,1143 € - 0,1601 € 64446 Varastossa
4.0 mm
Sisään painettava
0,1225 € - 0,1588 € 500 Varastossa
3.9 mm
5.0 mm
Sisään painettava
0,4559 € - 0,7749 € 884 Varastossa
7.0 mm
4.8 mm
0.8 - 3.0 mm
Fir Tree
0,3579 € - 0,422 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 mm
0.8 - 2.0 mm
Sisään painettava
0,6384 € - 0,7012 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
7.2 mm
Fir Tree
0,3107 € - 0,3313 € 11950 Varastossa
Sisään painettava
0,2382 € - 0,2902 € 3707 Varastossa
4.7 mm
5.8 mm
Fir Tree
0,36 € - 0,3847 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.7 mm
5.8 mm
Fir Tree
0,2642 € - 0,3231 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
3.18 mm
0,2017 € - 0,2293 € 736900 Varastossa
6.4 mm
0,1281 € - 0,1582 € 43357 Varastossa
4.8 mm
4.8 mm
0.5 - 2.3 mm
Sisään painettava
0,1225 € - 0,1588 € 10306 Varastossa
3.9 mm
5.3 mm
Sisään painettava
0,1713 € - 0,1962 € 11795 Varastossa
5.6 mm
1.4 - 2.0 mm
Sisään painettava
0,2625 € - 0,2998 € 965 Varastossa
3.9 mm
Sisään painettava
10253724 0,2259 € - 0,2505 € 60800 Varastossa
Sisään painettava
  • / 4
Nippusiteen pidike Sisään painettava Nailon 6/6 Väritön

10009581

Hinta-alue
0,0624 € - 0,0426 €

Varastotasot
32888 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.0 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava Nailon 6/6 Väritön

10009628

Hinta-alue
0,3847 € - 0,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava Nailon 6/6 Musta

10035771

Hinta-alue
0,4295 € - 0,3667 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Kokonaispituus
    45.0 mm
  • Kokonaisleveys
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Nippusiteen pidike Sisään painettava 3.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10009413

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2642 €

Varastotasot
217952 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    3.5 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.79 - 1.98 mm
  • Kokonaispituus
    14.3 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 6.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10009666

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2642 €

Varastotasot
10900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    6.6 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.19 - 2.77 mm
  • Kokonaiskorkeus
    17.5 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 4.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10089309

Hinta-alue
0,1601 € - 0,1143 €

Varastotasot
64446 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippusiteen pidike Sisään painettava 5.0 mm PA Väritön

10126356

Hinta-alue
0,1588 € - 0,1225 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 5.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    20.0 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 4.8 mm PA Musta

10009512

Hinta-alue
0,7749 € - 0,4559 €

Varastotasot
884 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Fir Tree
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 3.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.0 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 13.0 mm Nailon 6/6 Musta

10009383

Hinta-alue
0,422 € - 0,3579 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    13.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
  • Kokonaispituus
    28.0 mm
Nippusiteen pidike Painettava M8 7.2 mm PA Musta

10639863

Hinta-alue
0,7012 € - 0,6384 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Fir Tree
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    7.2 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    13.2 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava Nailon 6/6 Väritön

10009604

Hinta-alue
0,3313 € - 0,3107 €

Varastotasot
11950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 5.8 mm PA Musta

10009598

Hinta-alue
0,2902 € - 0,2382 €

Varastotasot
3707 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Fir Tree
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    5.8 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 5.8 mm PA Musta

10009635

Hinta-alue
0,3847 € - 0,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Fir Tree
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    5.8 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 4.8 mm 4.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10009710

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    3.18 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Nippusiteen pidike Sisään painettava Nailon 6/6 Väritön

10009345

Hinta-alue
0,2293 € - 0,2017 €

Varastotasot
736900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paneelin paksuusalue
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Nippusiteen pidike Sisään painettava 0.190 in Nailon 6/6 Väritön

10009567

Hinta-alue
0,1582 € - 0,1281 €

Varastotasot
43357 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.3 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 5.3 mm PA Musta

10126363

Hinta-alue
0,1588 € - 0,1225 €

Varastotasot
10306 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    5.3 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    20.0 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 5.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10009468

Hinta-alue
0,1962 € - 0,1713 €

Varastotasot
11795 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    5.6 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.4 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.8 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 3.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10009352

Hinta-alue
0,2998 € - 0,2625 €

Varastotasot
965 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    3.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    13.1 mm
  • Kokonaispituus
    11.1 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava Nailon 6/6 Musta

10253724

Hinta-alue
0,2505 € - 0,2259 €

Varastotasot
60800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790