Painokiinnitteiset nippusidepidikkeet kiinnitetään painamalla; ne ovat irrotettavissa, ja niitä käytetään paneeleissa, joissa on valmiit reiät.
Sarjanumero: SR2022
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Suurin yhteensopiva nippusiteen leveys | Paneelin paksuusalue | Asennustapa | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1507 € - 0,1811 € | 20173 Varastossa |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Ruuvattava ja niitti
|
||
| 0,1704 € - 0,2047 € | 877 Varastossa |
0.205 in
5.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Ruuvattava ja niitti
|
||
| 0,067 € - 0,0744 € | 271282 Varastossa |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Ruuvi
|
||
| 0,0503 € - 0,0558 € | 9115 Varastossa |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Ruuvi
|
||
| 0,0468 € - 0,0521 € | 547800 Varastossa |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Ruuvi
|
||
| 0,2642 € - 0,3231 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
|
||
| 0,1281 € - 0,1582 € | 43357 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
Työntösovite
|
||
| 0,1143 € - 0,1601 € | 62946 Varastossa |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Työntösovite
|
||
| 0,2642 € - 0,3231 € | 9900 Varastossa |
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.109 in
1.19 - 2.77 mm
|
Työntösovite
|
||
| 0,2642 € - 0,3231 € | 198952 Varastossa |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
Työntösovite
|
||
| 0,4559 € - 0,7749 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.276 in
7.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,1225 € - 0,1588 € | 500 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Sisään painettava
|
||
| 0,3107 € - 0,3313 € | 4504 Varastossa |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,3107 € - 0,3313 € | 11950 Varastossa |
|
|
|
Työntösovite
|
||
| 0,3667 € - 0,4295 € | 397 Varastossa |
|
|
|
|
||
| 0,3667 € - 0,4295 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,1218 € - 0,1354 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Ruuvi
|
||
| 0,1218 € - 0,1354 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Ruuvi
|
||
| 0,2231 € - 0,271 € | 9800 Varastossa |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Työntösovite
|
||
| 0,0615 € - 0,076 € | 13990 Varastossa |
|
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa