Valikko Haku

Napsautettava nippusiteen kiinnike

Varastossa

Painokiinnitteiset nippusidepidikkeet kiinnitetään painamalla; ne ovat irrotettavissa, ja niitä käytetään paneeleissa, joissa on valmiit reiät.

Sarjanumero: SR2022

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
76 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Suurin yhteensopiva nippusiteen leveys Paneelin paksuusalue Asennustapa Osta
0,1507 € - 0,1811 € 21173 Varastossa
5.3 mm
Ruuvattava ja niitti
0,1704 € - 0,2047 € 877 Varastossa
5.2 mm
8.2 mm
Ruuvattava ja niitti
0,067 € - 0,0744 € 305682 Varastossa
9.0 mm
Ruuvi
0,0503 € - 0,0558 € 9315 Varastossa
4.8 mm
Ruuvi
0,0468 € - 0,0521 € 547800 Varastossa
4.8 mm
Ruuvi
0,2642 € - 0,3231 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
3.18 mm
0,1281 € - 0,1582 € 43357 Varastossa
4.8 mm
4.8 mm
0.5 - 2.3 mm
Työntösovite
0,1143 € - 0,1601 € 62946 Varastossa
4.0 mm
Työntösovite
0,2642 € - 0,3231 € 9900 Varastossa
6.6 mm
1.19 - 2.77 mm
Työntösovite
0,2642 € - 0,3231 € 198952 Varastossa
3.5 mm
0.79 - 1.98 mm
Työntösovite
0,4559 € - 0,7749 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
4.8 mm
0.8 - 3.0 mm
Fir Tree
0,1225 € - 0,1588 € 500 Varastossa
3.9 mm
5.0 mm
Sisään painettava
0,3107 € - 0,3313 € 4504 Varastossa
4.7 mm
5.8 mm
Fir Tree
0,3107 € - 0,3313 € 11950 Varastossa
Työntösovite
0,3667 € - 0,4295 € 397 Varastossa
0,3667 € - 0,4295 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1218 € - 0,1354 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0 mm
Ruuvi
0,1218 € - 0,1354 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0 mm
Ruuvi
0,2231 € - 0,271 € 9800 Varastossa
2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
Työntösovite
0,0615 € - 0,076 € 13990 Varastossa
1.0 - 4.5 mm
  • / 4
Nippusiteen pidike Ruuvattava #8. M4 5.3 mm PA Väritön

10009246

Hinta-alue
0,1811 € - 0,1507 €

Varastotasot
21173 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvattava ja niitti
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    5.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.1 mm
  • Kokonaispituus
    15.2 mm
Nippusiteen pidike Ruuvattava ja niitti #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Väritön

10009307

Hinta-alue
0,2047 € - 0,1704 €

Varastotasot
877 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvattava ja niitti
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    8.2 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.8 mm
Nippusiteen pidike Ruuvi 9.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10246122

Hinta-alue
0,0744 € - 0,067 €

Varastotasot
305682 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 9.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.8 mm
  • Kokonaispituus
    23.0 mm
Nippusiteen pidike Ruuvi 4.8 mm Nailon 6/6 Musta

10277119

Hinta-alue
0,0558 € - 0,0503 €

Varastotasot
9315 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
Nippusiteen pidike Ruuvi 4.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10246108

Hinta-alue
0,0521 € - 0,0468 €

Varastotasot
547800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaispituus
    19.0 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 4.8 mm 4.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10009710

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    3.18 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Nippusiteen pidike Sisään painettava 0.190 in Nailon 6/6 Väritön

10009567

Hinta-alue
0,1582 € - 0,1281 €

Varastotasot
43357 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.3 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 4.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10089309

Hinta-alue
0,1601 € - 0,1143 €

Varastotasot
62946 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippusiteen pidike Sisään painettava 6.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10009666

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2642 €

Varastotasot
9900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    6.6 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.19 - 2.77 mm
  • Kokonaiskorkeus
    17.5 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 3.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10009413

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2642 €

Varastotasot
198952 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    3.5 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.79 - 1.98 mm
  • Kokonaispituus
    14.3 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 4.8 mm PA Musta

10009512

Hinta-alue
0,7749 € - 0,4559 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Fir Tree
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 3.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.0 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 5.0 mm PA Väritön

10126356

Hinta-alue
0,1588 € - 0,1225 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 5.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    20.0 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 5.8 mm PA Musta

10009611

Hinta-alue
0,3313 € - 0,3107 €

Varastotasot
4504 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Fir Tree
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    5.8 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava Nailon 6/6 Väritön

10009604

Hinta-alue
0,3313 € - 0,3107 €

Varastotasot
11950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava Nailon 6/6 Musta

10035788

Hinta-alue
0,4295 € - 0,3667 €

Varastotasot
397 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaiskorkeus
    13.2 mm
  • Kokonaisleveys
    45.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Nippusiteen pidike Sisään painettava Nailon 6/6 Musta

10035771

Hinta-alue
0,4295 € - 0,3667 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Kokonaispituus
    45.0 mm
  • Kokonaisleveys
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Nippusiteen pidike Ruuvi 9.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10246146

Hinta-alue
0,1354 € - 0,1218 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 9.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.6 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
Nippusiteen pidike Ruuvi 9.0 mm Nailon 6/6 Musta

10277133

Hinta-alue
0,1354 € - 0,1218 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 9.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    17.5 mm
  • Kokonaispituus
    23.0 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 2.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10009437

Hinta-alue
0,271 € - 0,2231 €

Varastotasot
9800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.5 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava Nailon 6/6 Väritön

10009543

Hinta-alue
0,076 € - 0,0615 €

Varastotasot
13990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paneelin paksuusalue
    1.0 - 4.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790