Painokiinnitteiset nippusidepidikkeet kiinnitetään painamalla; ne ovat irrotettavissa, ja niitä käytetään paneeleissa, joissa on valmiit reiät.
Sarjanumero: SR2022
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Suurin yhteensopiva nippusiteen leveys | Paneelin paksuusalue | Asennustapa | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1402 € - 0,1731 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Työntösovite
|
||
| 0,1375 € - 0,1697 € | 148998 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Työntösovite
|
||
| 0,3616 € - 0,4465 € | 989 Varastossa |
|
0.320 in
8.1 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,1375 € - 0,1697 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Työntösovite
|
||
| 0,4383 € - 0,7059 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 0,1656 € - 0,2204 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.244 in
6.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,0975 € - 0,1204 € | 55287 Varastossa |
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
Työntösovite
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.169 in
4.3 mm
|
|
|
Sisään painettava
|
|||
| 0,2625 € - 0,2998 € | 1897 Varastossa |
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
Työntösovite
|
||
| 0,2017 € - 0,2293 € | 715900 Varastossa |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1474 € - 0,182 € | 2000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 0,3107 € - 0,3313 € | 10182 Varastossa |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Työntösovite
|
||
| 0,3579 € - 0,422 € | 448 Varastossa |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 0,3579 € - 0,422 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 0,2642 € - 0,3231 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
|
||
| 0,1281 € - 0,1582 € | 43357 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
Työntösovite
|
||
| 10253724 | 0,2259 € - 0,2505 € | 200600 Varastossa |
|
|
|
Työntösovite
|
|
| 0,2231 € - 0,271 € | 1357 Varastossa |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Työntösovite
|
||
| 0,1225 € - 0,1588 € | 10306 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Sisään painettava
|
||
| 0,0615 € - 0,076 € | 13990 Varastossa |
|
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa