Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Painokiinnitteiset nippusidepidikkeet kiinnitetään painamalla; ne ovat irrotettavissa, ja niitä käytetään paneeleissa, joissa on valmiit reiät.
Sarjanumero: SR2022
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Suurin yhteensopiva nippusiteen leveys | Paneelin paksuusalue | Asennustapa | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0999 € - 0,1234 € | 55287 Varastossa |
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
Työntösovite
|
||
| 0,1698 € - 0,2259 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.244 in
6.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,4493 € - 0,7235 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Push In
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.169 in
4.3 mm
|
|
|
Sisään painettava
|
|||
| 0,0479 € - 0,0534 € | 49652 Varastossa |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Ruuvi
|
||
| 0,1248 € - 0,1387 € | 4400 Varastossa |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Ruuvi
|
||
| 0,1519 € - 0,1825 € | 92560 Varastossa |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Ruuvi
|
||
| 0,0996 € - 0,1978 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.169 in
4.3 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
Ruuvi
|
||
| 0,2568 € - 0,3143 € | 1039 Varastossa |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Työntösovite
|
||
| 0,1343 € - 0,1614 € | 41254 Varastossa |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Ruuvattava ja niitti
|
||
| 0,1519 € - 0,1825 € | 60074 Varastossa |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Ruuvattava ja niitti
|
||
| 0,0516 € - 0,0572 € | 27630 Varastossa |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Ruuvi
|
||
| 10009420 | 0,2483 € - 0,3073 € | 7545 Varastossa |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Työntösovite
|
|
| 0,0843 € - 0,0937 € | 27248 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
Push In
|
||
| 0,1529 € - 0,1992 € | 14000 Varastossa |
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Työntösovite
|
||
| 0,4454 € - 0,757 € | 11650 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.055 - 0.079 in
1.4 - 2.0 mm
|
Push In
|
||
| 0,4673 € - 0,7943 € | 44951 Varastossa |
|
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Työntösovite
|
||
| 0,1545 € - 0,1856 € | 3078 Varastossa |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Ruuvattava ja niitti
|
||
| 0,1248 € - 0,1387 € | 13098 Varastossa |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Ruuvi
|
||
| 0,0687 € - 0,0763 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Ruuvi