Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Key Hole Clips have a hollow interior that is shaped like a key hole. This design allows the clip to collapse more completely for easy finger-pressure assembly. The tapered, bullet-style point of the rivet clip helps guide into a panel.
These clips provide good electrical insulation. They also have resistance to vibration, abrasion and corrosion - making them a durable and cost-effective fastening solution. Available for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Series Code :SR1970
Sarjanumero: SR1970
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Väri | Paneelin paksuus | Kannan läpimitta | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0572 € - 0,0706 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.185 in
4.7 mm
|
Väritön
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0572 € - 0,0706 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0572 € - 0,0706 € | 3011 Varastossa |
|
Väritön
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0572 € - 0,0706 € | 1659 Varastossa |
|
Väritön
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0592 € - 0,0731 € | 20 Varastossa |
|
Väritön
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0691 € - 0,0853 € | 22479 Varastossa |
|
Väritön
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0731 € - 0,0903 € | 5017 Varastossa |
|
Väritön
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,1198 € - 0,1331 € | 6925 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Musta
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0572 € - 0,0706 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0572 € - 0,0706 € | 1062 Varastossa |
|
Väritön
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0572 € - 0,0706 € | 3231 Varastossa |
|
Väritön
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0691 € - 0,0853 € | 1099 Varastossa |
|
Väritön
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0731 € - 0,0903 € | 1996 Varastossa |
|
Väritön
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0692 € - 0,0855 € | 1178 Varastossa |
|
Väritön
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0483 € - 0,0596 € | 14266 Varastossa |
|
Väritön
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0572 € - 0,0706 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0572 € - 0,0706 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.22 in
5.6 mm
|
Väritön
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0592 € - 0,0731 € | 3825 Varastossa |
|
Väritön
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0691 € - 0,0853 € | 995 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0731 € - 0,0903 € | 806 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm