Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tamper Evident Labels features a matt surface suitable for writing on and come in die-cut pieces. Some options leave a visible security 'void' message, while others do not leave any residue.
Väri: Punainen, Sininen, Vihreä Sarjanumero: SRH0049, SRH0048, SRKertasTack
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Tiivistetyyppi | B | Etikettikoko | A | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3157 € - 0,3157 € | 9291 Varastossa |
Non Transfer
|
3.346 in
85.0 mm
|
Large
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0674 € - 0,0749 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Total Transfer
|
2.362 in
60.0 mm
|
Small
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0519 € - 0,0577 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Non Transfer
|
2.362 in
60.0 mm
|
Small
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3157 € - 0,3157 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Total Transfer
|
3.346 in
85.0 mm
|
Large
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0932 € - 0,1036 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Total Transfer
|
3.346 in
85.0 mm
|
Large
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0932 € - 0,1036 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Non Transfer
|
3.346 in
85.0 mm
|
Large
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1754 € - 0,1754 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Non Transfer
|
2.362 in
60.0 mm
|
Small
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0463 € - 0,0514 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Total Transfer
|
2.362 in
60.0 mm
|
Small
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1754 € - 0,1754 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Total Transfer
|
2.362 in
60.0 mm
|
Small
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1754 € - 0,1754 € | 9392 Varastossa |
Non Transfer
|
2.362 in
60.0 mm
|
Small
|
0.787 in
20.0 mm