Valikko Haku

Kierrehokki levyn reunaan 32.5 mm (L) PA Musta

This U-shaped grommet is made from black Nylon and is intended to be mounted onto the panel edge. Used in conjunction with a separate mounting screw. Mounting style: Edge to edge panel corner mounting.
Essentra tuotenumero:

10435991

Valmistajan tuotenumero:

551639

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1155 €
5000 - 9999 0,1039 €
10000 + 0,0935 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

115,50 €

1000 x 0,1155 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Asennustapa Asennus paneeliin reunasta reunaan
Kierrekoko M6
Kokonaispituus 32.5 mm
Kokonaisleveys 31.5 mm
Koko materiaali Polyamidi
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä