Muoviset ruuviniitit ovat nopeasti irrotettavia kiinnikkeitä, jotka sopivat suojapaneeleihin ja komponentteihin, jotka on vaihdettava nopeasti. Ne on helppo asentaa, kiristää, löysentää ja irrottaa ristipääruuviavaimella.
Valikoimamme sisältää useita materiaalivaihtoehtoja, kuten nailon 6 ja nailon 6/6:sta valmistettuja niittejä, joissa on kokoamista ja purkamista helpottava ristikanta. Ne sopivat erinomaisesti sähkö- ja elektroniikkakokoonpanoihin hyvien sähköeristysominaisuuksien ansiosta. Nailonsarja sisältää myös erikoislujia vaihtoehtoja, jotka on valmistettu iskusitkeytetystä nailonista ja joilla on eri varsivaihtoehtoja. Asetaalitappi-vaihtoehto sopii erinomaisesti kiinteisiin ja onttoihin materiaaleihin, kuten puu, betoni, laasti, metalli, muovi ja tiili. Sinkitty teräsvaihtoehto tarjoaa erinomaisen lämpö- ja sähköeristyksen, ja sillä on korkea ulosvetolujuus. Tarjolla on myös polyamidi-PA6:sta valmistettuja vaihtoehtoja, jotka sopivat suurempiin reikiin ja tarjoavat suuremman kiinnitysvoiman.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Paneelin vähimmäispaksuus | Niitin kannan muoto | Tyyli | Reiän läpimitta | Kannan läpimitta | Ankkurin pituus | Avaintyyppi | Osta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1395 € - 0,202 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.189 in
4.8 mm
|
Kupu
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Urallinen kanta
|
|||
0,307 € - 0,379 € | 1999 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Kupu
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Urallinen kanta
|
|||
0,4306 € - 0,622 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.252 in
6.4 mm
|
Pyöreä
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Urallinen kanta
|
|||
0,3801 € - 0,5489 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.252 in
6.4 mm
|
Risti
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Urallinen kanta
|
|||
0,4306 € - 0,622 € | 3859 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Kupu
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Urallinen kanta
|
|||
0,2163 € - 0,2671 € | 1000 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Pyöreä
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Urallinen kanta
|
|||
0,2657 € - 0,328 € | 1000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Risti
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Urallinen kanta
|
|||
0,3705 € - 0,4345 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.126 in
3.2 mm
|
Risti
|
3
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
|||
0,1752 € - 0,2423 € | 15315 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
Risti
|
3
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
|||
0,2108 € - 0,2916 € | 6690 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
Risti
|
3
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
|||
0,1779 € - 0,2382 € | 8795 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
Risti
|
5
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
|||
0,4678 € - 0,6752 € | 2993 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Kupu
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Urallinen kanta
|
|||
0,437 € - 0,6313 € | 481 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Pyöreä
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Urallinen kanta
|
|||
0,307 € - 0,379 € | 2000 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Pyöreä
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Urallinen kanta
|
|||
0,2446 € - 0,302 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.252 in
6.4 mm
|
Risti
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Urallinen kanta
|
|||
0,3801 € - 0,5489 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.252 in
6.4 mm
|
Kupu
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Urallinen kanta
|
|||
0,4692 € - 0,6779 € | 2442 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Pyöreä
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Urallinen kanta
|
|||
0,2364 € - 0,2919 € | 1944 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Risti
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Urallinen kanta
|
|||
0,307 € - 0,379 € | 1979 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Risti
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Urallinen kanta
|
|||
0,098 € - 0,1211 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.252 in
6.4 mm
|
Risti
|
9
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Pyöreä hylsykanta
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa