Valikko Haku

Muoviset ruuviniitit

Varastossa

Plastic Screw Rivets are quick release fasteners, suitable for security panels and components that need to be replaced in a hurry. They can be easily installed, tightened, loosened, and removed using a cross head screwdriver.

Our range includes several material options, including rivets made from Nylon 6 and Nylon 6/6 that have a cross drive for easy assembly or disassembly. They are ideal for use in electrical and electronic assemblies due to the good electrical insulation properties. The Nylon range extends with high-strength options made from Impact Modified Nylon, offered with a choice of pin material. The Acetal pin option is ideal for solid or hollow materials, including; wood, concrete, metal, plastic, tile block or mortar. The Zinc Plated Steel option provides excellent thermal and electrical insulation, as well as having a high pull-out force. Also available are options made from Polyamide PA6 that are suitable for larger hole diameters and offer a high retention force.

  • Fast and easy installation
  • High strength and versatile
  • Colours; White, Black and Natural
  • Head Styles: Round, Truss and Mushroom
  • Crossed and Slotted Drive Types


Series Code :SR1962

Sarjanumero: SR1962

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
38 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Niitin kannan muoto Kannan korkeus Reiän läpimitta Kannan läpimitta Tyyli Paneelin paksuusalue Avaintyyppi Osta
0,2652 € - 0,3227 € Kysy toimitusaikaa täältä
Risti
3.6 mm
8.0 mm
20.0 mm
3
7.0 - 8.0 mm
Ristipäinen uppokanta
0,3788 € - 0,4055 € 1000 Varastossa
Risti
4.0 mm
8.0 mm
20.0 mm
2
3.0 - 10.0 mm
Ristipäinen uppokanta
1,2686 € - 1,2686 € Kysy toimitusaikaa täältä
Risti
3.9 mm
6.0 mm
16.0 mm
1
1.5 - 6.0 mm
Ristipäinen uppokanta
0,2708 € - 0,376 € 19890 Varastossa
Risti
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Ristipäinen uppokanta
0,2161 € - 0,2989 € 71205 Varastossa
Risti
1.4 mm
7.0 mm
17.5 mm
1
3.0 - 9.0 mm
Ristipäinen uppokanta
0,1992 € - 0,2736 € 208000 Varastossa
Risti
1.3 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
2.0 - 8.0 mm
Ristipäinen uppokanta
0,2329 € - 0,3227 € 24809 Varastossa
Risti
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Ristipäinen uppokanta
0,3798 € - 0,4454 € 13862 Varastossa
Risti
3.0 mm
6.4 mm
15.1 mm
1
3.2 - 4.4 mm
Ristipäinen uppokanta
0,1796 € - 0,2483 € 90750 Varastossa
Risti
1.2 mm
5.0 mm
12.5 mm
1
2.0 - 7.0 mm
Ristipäinen uppokanta
0,2161 € - 0,2989 € 3394 Varastossa
Risti
1.4 mm
7.0 mm
17.5 mm
1
3.0 - 9.0 mm
Ristipäinen uppokanta
0,1824 € - 0,2441 € 5798 Varastossa
Risti
1.4 mm
10.6 mm
21.5 mm
1
5.0 - 14.0 mm
Ristipäinen uppokanta
0,2512 € - 0,348 € 19569 Varastossa
Risti
1.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
1
4.0 - 7.0 mm
Ristipäinen uppokanta
0,1992 € - 0,2736 € 53053 Varastossa
Risti
1.3 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
2.0 - 8.0 mm
Ristipäinen uppokanta
0,2329 € - 0,3227 € 102500 Varastossa
Risti
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Ristipäinen uppokanta
10036396 0,4673 € - 0,4757 € 16347 Varastossa
Risti
3.9 mm
5.0 mm
12.0 mm
1
1.5 - 6.0 mm
Ristipäinen uppokanta
0,1796 € - 0,2483 € 18730 Varastossa
Risti
1.2 mm
5.0 mm
12.5 mm
1
2.0 - 7.0 mm
Ristipäinen uppokanta
0,2259 € - 0,3143 € 59460 Varastossa
Risti
1.5 mm
5.0 mm
12.0 mm
1
4.0 - 7.0 mm
Ristipäinen uppokanta
0,1922 € - 0,2554 € 26000 Varastossa
Risti
1.4 mm
9.8 mm
16.5 mm
2
4.0 - 10.5 mm
Ristipäinen uppokanta
0,2711 € - 0,3347 € 5998 Varastossa
Pyöreä
2.6 mm
6.4 mm
15.1 mm
7
3.9 - 4.0 mm
Ristipäinen uppokanta
0,1254 € - 0,1548 € 1000 Varastossa
Kupu
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
9
6.4 mm
Pyöreä hylsykanta
  • / 2
Ruuvattava niitti 8.0 mm (PT) Musta

10036389

Hinta-alue
0,3227 € - 0,2652 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    7.0 - 8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Ankkurin pituus
    22.0 mm
  • Reiän läpimitta
    8.0 mm
Ruuvattava niitti 10.0 mm (PT) Musta

10177839

Hinta-alue
0,4055 € - 0,3788 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    3.0 - 10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Ankkurin pituus
    14.0 mm
  • Reiän läpimitta
    8.0 mm
Ruuvattava niitti 6.0 mm (PT) Musta

10036402

Hinta-alue
1,2686 € - 1,2686 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    1.5 - 6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Ankkurin pituus
    11.0 mm
  • Reiän läpimitta
    6.0 mm
Ruuvattava niitti 10.0 mm (PT) Musta

10082089

Hinta-alue
0,376 € - 0,2708 €

Varastotasot
19890 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    3.0 - 10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Ankkurin pituus
    14.0 mm
  • Reiän läpimitta
    8.0 mm
Ruuvattava niitti 9.0 mm (PT) Musta

10082164

Hinta-alue
0,2989 € - 0,2161 €

Varastotasot
71205 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    3.0 - 9.0 mm
  • Kannan läpimitta
    17.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.4 mm
  • Ankkurin pituus
    12.1 mm
  • Reiän läpimitta
    7.0 mm
Ruuvattava niitti 8.0 mm (PT) Musta

10082140

Hinta-alue
0,2736 € - 0,1992 €

Varastotasot
208000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 - 8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    15.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Ankkurin pituus
    10.7 mm
  • Reiän läpimitta
    6.0 mm
Ruuvattava niitti 10.0 mm (PT) Musta

10082188

Hinta-alue
0,3227 € - 0,2329 €

Varastotasot
24809 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    3.0 - 10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Ankkurin pituus
    13.5 mm
  • Reiän läpimitta
    8.0 mm
Ruuvattava niitti 4.4 mm (PT) Musta

10036419

Hinta-alue
0,4454 € - 0,3798 €

Varastotasot
13862 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    3.2 - 4.4 mm
  • Kannan läpimitta
    15.1 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Ankkurin pituus
    12.7 mm
  • Reiän läpimitta
    6.4 mm
Ruuvattava niitti 7.0 mm (PT) Väritön

10082119

Hinta-alue
0,2483 € - 0,1796 €

Varastotasot
90750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 - 7.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
  • Ankkurin pituus
    9.6 mm
  • Reiän läpimitta
    5.0 mm
Ruuvattava niitti 9.0 mm (PT) Väritön

10082157

Hinta-alue
0,2989 € - 0,2161 €

Varastotasot
3394 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    3.0 - 9.0 mm
  • Kannan läpimitta
    17.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.4 mm
  • Ankkurin pituus
    12.1 mm
  • Reiän läpimitta
    7.0 mm
Ruuvattava niitti 14.0 mm (PT) Nailon 6/6 Musta

10303245

Hinta-alue
0,2441 € - 0,1824 €

Varastotasot
5798 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    5.0 - 14.0 mm
  • Kannan läpimitta
    21.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.4 mm
  • Ankkurin pituus
    28.0 mm
  • Reiän läpimitta
    10.6 mm
Ruuvattava niitti 7.0 mm (PT) Musta

10082072

Hinta-alue
0,348 € - 0,2512 €

Varastotasot
19569 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    4.0 - 7.0 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Ankkurin pituus
    11.0 mm
  • Reiän läpimitta
    6.0 mm
Ruuvattava niitti 8.0 mm (PT) Väritön

10082133

Hinta-alue
0,2736 € - 0,1992 €

Varastotasot
53053 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 - 8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    15.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Ankkurin pituus
    10.7 mm
  • Reiän läpimitta
    6.0 mm
Ruuvattava niitti 10.0 mm (PT) Väritön

10082171

Hinta-alue
0,3227 € - 0,2329 €

Varastotasot
102500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    3.0 - 10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Ankkurin pituus
    13.5 mm
  • Reiän läpimitta
    8.0 mm
Ruuvattava niitti 6.0 mm (PT) Musta

10036396

Hinta-alue
0,4757 € - 0,4673 €

Varastotasot
16347 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    1.5 - 6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Ankkurin pituus
    11.0 mm
  • Reiän läpimitta
    5.0 mm
Ruuvattava niitti 7.0 mm (PT) Musta

10082126

Hinta-alue
0,2483 € - 0,1796 €

Varastotasot
18730 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 - 7.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
  • Ankkurin pituus
    9.6 mm
  • Reiän läpimitta
    5.0 mm
Ruuvattava niitti 7.0 mm (PT) Musta

10082065

Hinta-alue
0,3143 € - 0,2259 €

Varastotasot
59460 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    4.0 - 7.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Ankkurin pituus
    11.0 mm
  • Reiän läpimitta
    5.0 mm
Ruuvattava niitti 10.5 mm (PT) Nailon 6/6 Musta

10303252

Hinta-alue
0,2554 € - 0,1922 €

Varastotasot
26000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    4.0 - 10.5 mm
  • Kannan läpimitta
    16.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.4 mm
  • Ankkurin pituus
    21.0 mm
  • Reiän läpimitta
    9.8 mm
Ruuvattava niitti 6.4 mm 4.0 mm (PT) Nailon 6/6 Väritön

10373606

Hinta-alue
0,3347 € - 0,2711 €

Varastotasot
5998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    3.9 - 4.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Kannan läpimitta
    15.1 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Ankkurin pituus
    10.7 mm
Ruuvattava niitti 6.4 mm 6.4 mm (PT) Nailon Valkoinen

10406786

Hinta-alue
0,1548 € - 0,1254 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    6.4 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Kannan läpimitta
    14.3 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Ankkurin pituus
    38.1 mm