Valikko Haku

Ruuvattava niitti 4.8 mm 4.8 mm (PT) PA Valkoinen

Teräsvarrella varustetut ankkuriniitit. Runko on valmistettu iskusitkeytetystä nailonista, ja siinä on sinkitty varsi. Takaa nopean ja helpon asennuksen ja hyvän vahvuuden. Eristää lämmöltä ja sähköltä ja omaa korkean ulosvetolujuuden.
Essentra tuotenumero:

10308714

Valmistajan tuotenumero:

61ASM18075

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Paneelin paksuusalue 4.8 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.8 mm
Kannan läpimitta 14.3 mm
Kannan korkeus 2.8 mm
Ankkurin pituus 19.0 mm
Reiän läpimitta 4.8 mm
Niittityyppi Ruuvattava niitti
Niitin kannan muoto Kupu
Avaintyyppi Urallinen kanta
Tyyli Fixed Dowel
Niittimateriaali Iskusitkistetty nailon 6/6
Tapin materiaali Teräs
Väri Valkoinen
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä