Valikko Haku

Muoviset letkupuristimet

Varastossa

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

Suunniteltu tarjoamaan tukeva ja ylivoimainen tiiviste letkujen ja putkien liittimiin.Niissä on työntölukitus, joka helpottaa asennusta ja irrottamista.Sopii auto-, teollisuus- ja putkikohteisiin. Materiaali: Nailon 6/6, PA Väri: Musta, Väritön, Valkoinen, Harmaa Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
151 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 Väri d1 Asennustapa W Tyyppi Osta
0,1505 € - 0,1858 € 4000 Varastossa
10.0 mm
Musta
9.1 mm
Lukitus-design
5.6 mm
3
0,1454 € - 0,1795 € 1498 Varastossa
8.9 mm
Musta
7.6 mm
Lukitus-design
5.6 mm
3
0,1857 € - 0,2293 € 2000 Varastossa
15.4 mm
Musta
13.7 mm
Lukitus-design
6.4 mm
3
0,1926 € - 0,2378 € 1499 Varastossa
22.2 mm
Musta
19.0 mm
Lukitus-design
5.5 mm
3
0,4437 € - 0,5478 € 500 Varastossa
28.8 mm
Väritön
25.1 mm
Lukitus-design
6.4 mm
3
0,2399 € - 0,2962 € 748 Varastossa
30.2 mm
Musta
26.2 mm
Lukitus-design
7.5 mm
3
0,1857 € - 0,2293 € 1000 Varastossa
17.2 mm
Musta
15.2 mm
Lukitus-design
6.4 mm
3
0,1403 € - 0,1732 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.4 mm
Musta
6.2 mm
Lukitus-design
5.6 mm
3
0,2398 € - 0,2961 € 748 Varastossa
26.0 mm
Musta
22.5 mm
Lukitus-design
6.4 mm
3
0,4802 € - 0,5928 € 53 Varastossa
46.0 mm
Musta
40.5 mm
Lukitus-design
8.7 mm
3
0,1284 € - 0,1585 € 1425 Varastossa
7.9 mm
Väritön
7.2 mm
Lukitus-design
3.8 mm
3
0,1675 € - 0,2068 € 2996 Varastossa
13.6 mm
Musta
12.1 mm
Lukitus-design
5.6 mm
3
0,195 € - 0,2407 € 1000 Varastossa
23.9 mm
Musta
21.3 mm
Lukitus-design
5.6 mm
3
0,2149 € - 0,3915 € 38091 Varastossa
9.2 mm
Musta
8.0 mm
Lukitus-design
5.0 mm
1
0,5668 € - 1,2527 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.5 mm
Valkoinen
41.0 mm
Nopea asennus
8.0 mm
1
1,3827 € - 2,2453 € 9890 Varastossa
80.0 mm
Valkoinen
76.0 mm
Nopea asennus
8.0 mm
1
0,5805 € - 1,2773 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.5 mm
Harmaa
11.0 mm
Nopea asennus
8.0 mm
1
0,6831 € - 1,3362 € 1850 Varastossa
60.5 mm
Harmaa
56.5 mm
Nopea asennus
8.0 mm
1
1,328 € - 2,1494 € 3850 Varastossa
70.0 mm
Valkoinen
66.0 mm
Nopea asennus
8.0 mm
1
0,4312 € - 0,5324 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.8 mm
Väritön
25.1 mm
Fin Clip Base, Inter-Locking
6.4 mm
1
  • / 8
Letkukiristin 9.1 mm 10.0 mm Nailon 6/6 Musta

10362358

Hinta-alue
0,1858 € - 0,1505 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    5.6 mm
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    10.0 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 7.6 mm 8.9 mm Nailon 6/6 Musta

10362341

Hinta-alue
0,1795 € - 0,1454 €

Varastotasot
1498 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    5.6 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    8.9 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 13.7 mm 15.4 mm Nailon 6/6 Musta

10362389

Hinta-alue
0,2293 € - 0,1857 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    6.4 mm
  • d1
    13.7 mm
  • d2
    15.4 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 19.0 mm 22.2 mm Nailon 6/6 Musta

10362426

Hinta-alue
0,2378 € - 0,1926 €

Varastotasot
1499 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    5.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    22.2 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 25.1 mm 28.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10362532

Hinta-alue
0,5478 € - 0,4437 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    6.4 mm
  • d1
    25.1 mm
  • d2
    28.8 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 26.2 mm 30.2 mm Nailon 6/6 Musta

10362457

Hinta-alue
0,2962 € - 0,2399 €

Varastotasot
748 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    7.5 mm
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    30.2 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 15.2 mm 17.2 mm Nailon 6/6 Musta

10362396

Hinta-alue
0,2293 € - 0,1857 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    6.4 mm
  • d1
    15.2 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 6.2 mm 7.4 mm Nailon 6/6 Musta

10362334

Hinta-alue
0,1732 € - 0,1403 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    5.6 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.4 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 22.5 mm 26.0 mm Nailon 6/6 Musta

10362440

Hinta-alue
0,2961 € - 0,2398 €

Varastotasot
748 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    6.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    26.0 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 40.5 mm 46.0 mm Nailon 6/6 Musta

10362488

Hinta-alue
0,5928 € - 0,4802 €

Varastotasot
53 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.7 mm
  • d1
    40.5 mm
  • d2
    46.0 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 7.2 mm 7.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10362525

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1284 €

Varastotasot
1425 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    3.8 mm
  • d1
    7.2 mm
  • d2
    7.9 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 12.1 mm 13.6 mm Nailon 6/6 Musta

10362372

Hinta-alue
0,2068 € - 0,1675 €

Varastotasot
2996 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    5.6 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.6 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 21.3 mm 23.9 mm Nailon 6/6 Musta

10362433

Hinta-alue
0,2407 € - 0,195 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    5.6 mm
  • d1
    21.3 mm
  • d2
    23.9 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 8.0 mm 9.2 mm Nailon 6/6 Musta

10087947

Hinta-alue
0,3915 € - 0,2149 €

Varastotasot
38091 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    5.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.2 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 41.0 mm 44.5 mm PA Valkoinen

10088364

Hinta-alue
1,2527 € - 0,5668 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.5 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Valkoinen
Letkukiristin 76.0 mm 80.0 mm PA Valkoinen

10088579

Hinta-alue
2,2453 € - 1,3827 €

Varastotasot
9890 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    80.0 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Valkoinen
Letkukiristin 11.0 mm 47.5 mm PA Harmaa

10088388

Hinta-alue
1,2773 € - 0,5805 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    47.5 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Harmaa
Letkukiristin 56.5 mm 60.5 mm PA Harmaa

10088463

Hinta-alue
1,3362 € - 0,6831 €

Varastotasot
1850 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Harmaa
Letkukiristin 66.0 mm 70.0 mm PA Valkoinen

10088524

Hinta-alue
2,1494 € - 1,328 €

Varastotasot
3850 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    66.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Valkoinen
Letkukiristin 25.1 mm 28.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10221815

Hinta-alue
0,5324 € - 0,4312 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    6.4 mm
  • d1
    25.1 mm
  • d2
    28.8 mm
  • Asennustapa
    Fin Clip Base, Inter-Locking
  • Väri
    Väritön