Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Suunniteltu tarjoamaan tukeva ja ylivoimainen tiiviste letkujen ja putkien liittimiin.Niissä on työntölukitus, joka helpottaa asennusta ja irrottamista.Sopii auto-, teollisuus- ja putkikohteisiin. Materiaali: Nailon 6/6, PA Väri: Musta, Väritön, Valkoinen, Harmaa Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | Väri | d1 | Asennustapa | W | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2398 € - 0,2961 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.024 in
26.0 mm
|
Väritön
|
0.886 in
22.5 mm
|
Lukitus-design
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,1505 € - 0,1858 € | 5000 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
Väritön
|
0.358 in
9.1 mm
|
Lukitus-design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,195 € - 0,2407 € | 1450 Varastossa |
0.941 in
23.9 mm
|
Väritön
|
0.839 in
21.3 mm
|
Lukitus-design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1903 € - 0,235 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.791 in
20.1 mm
|
Väritön
|
0.728 in
18.5 mm
|
Lukitus-design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,5922 € - 0,7311 € | 1400 Varastossa |
2.39 in
60.7 mm
|
Väritön
|
2.122 in
53.9 mm
|
Lukitus-design
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 0,4519 € - 0,5579 € | 1066 Varastossa |
1.61 in
40.9 mm
|
Väritön
|
1.406 in
35.7 mm
|
Lukitus-design
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,1675 € - 0,2068 € | 240 Varastossa |
0.535 in
13.6 mm
|
Väritön
|
0.476 in
12.1 mm
|
Lukitus-design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1926 € - 0,2378 € | 1167 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
Väritön
|
0.748 in
19.0 mm
|
Lukitus-design
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 0,2154 € - 0,266 € | 1251 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
Musta
|
0.799 in
20.3 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,1246 € - 0,1538 € | 18549 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
Musta
|
0.362 in
9.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.177 in
4.5 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,1963 € - 0,2423 € | 8000 Varastossa |
0.606 in
15.4 mm
|
Väritön
|
0.539 in
13.7 mm
|
Lukitus-design
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,1817 € - 0,2244 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.594 in
15.1 mm
|
Musta
|
0.516 in
13.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.283 in
7.2 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,1483 € - 0,1831 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.291 in
7.4 mm
|
Väritön
|
0.244 in
6.2 mm
|
Lukitus-design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,0646 € - 0,0798 € | 739 Varastossa |
0.256 in
6.5 mm
|
Musta
|
0.22 in
5.6 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.169 in
4.3 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,1903 € - 0,235 € | 368 Varastossa |
0.776 in
19.7 mm
|
Väritön
|
0.669 in
17.0 mm
|
Lukitus-design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1554 € - 0,1919 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.469 in
11.9 mm
|
Musta
|
0.402 in
10.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.228 in
5.8 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,5639 € - 0,6962 € | 45750 Varastossa |
2.224 in
56.5 mm
|
Musta
|
2.087 in
53.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,4449 € - 0,5493 € | 2785 Varastossa |
1.425 in
36.2 mm
|
Väritön
|
1.252 in
31.8 mm
|
Lukitus-design
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,1858 € - 0,2293 € | 380 Varastossa |
0.677 in
17.2 mm
|
Väritön
|
0.598 in
15.2 mm
|
Lukitus-design
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,4723 € - 0,5831 € | 904 Varastossa |
1.268 in
32.2 mm
|
Musta
|
1.134 in
28.8 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa