Valikko Haku

Muoviset letkupuristimet

Varastossa

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

Suunniteltu tarjoamaan tukeva ja ylivoimainen tiiviste letkujen ja putkien liittimiin.Niissä on työntölukitus, joka helpottaa asennusta ja irrottamista.Sopii auto-, teollisuus- ja putkikohteisiin. Materiaali: Nailon 6/6, PA Väri: Musta, Väritön, Valkoinen, Harmaa Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
151 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 Väri d1 Asennustapa W Tyyppi Osta
0,2398 € - 0,2961 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0 mm
Väritön
22.5 mm
Lukitus-design
6.4 mm
3
0,1505 € - 0,1858 € 5000 Varastossa
10.0 mm
Väritön
9.1 mm
Lukitus-design
5.6 mm
3
0,195 € - 0,2407 € 1450 Varastossa
23.9 mm
Väritön
21.3 mm
Lukitus-design
5.6 mm
3
0,1903 € - 0,235 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.1 mm
Väritön
18.5 mm
Lukitus-design
5.6 mm
3
0,5922 € - 0,7311 € 1400 Varastossa
60.7 mm
Väritön
53.9 mm
Lukitus-design
10.3 mm
3
0,4519 € - 0,5579 € 1066 Varastossa
40.9 mm
Väritön
35.7 mm
Lukitus-design
8.7 mm
3
0,1675 € - 0,2068 € 240 Varastossa
13.6 mm
Väritön
12.1 mm
Lukitus-design
5.6 mm
3
0,1926 € - 0,2378 € 1167 Varastossa
22.2 mm
Väritön
19.0 mm
Lukitus-design
5.5 mm
3
0,2154 € - 0,266 € 1251 Varastossa
23.0 mm
Musta
20.3 mm
Double Grip Inter-Locking
6.4 mm
2 - 3-tiekulma
0,1246 € - 0,1538 € 18549 Varastossa
10.3 mm
Musta
9.2 mm
Double Grip Inter-Locking
4.5 mm
2 - 3-tiekulma
0,1963 € - 0,2423 € 8000 Varastossa
15.4 mm
Väritön
13.7 mm
Lukitus-design
6.4 mm
3
0,1817 € - 0,2244 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.1 mm
Musta
13.1 mm
Double Grip Inter-Locking
7.2 mm
2 - 3-tiekulma
0,1483 € - 0,1831 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.4 mm
Väritön
6.2 mm
Lukitus-design
5.6 mm
3
0,0646 € - 0,0798 € 1239 Varastossa
6.5 mm
Musta
5.6 mm
Double Grip Inter-Locking
4.3 mm
2 - 3-tiekulma
0,1903 € - 0,235 € 368 Varastossa
19.7 mm
Väritön
17.0 mm
Lukitus-design
5.6 mm
3
0,1554 € - 0,1919 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.9 mm
Musta
10.2 mm
Double Grip Inter-Locking
5.8 mm
2 - 3-tiekulma
0,5639 € - 0,6962 € 45750 Varastossa
56.5 mm
Musta
53.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,4449 € - 0,5493 € 2785 Varastossa
36.2 mm
Väritön
31.8 mm
Lukitus-design
7.5 mm
3
0,1858 € - 0,2293 € 380 Varastossa
17.2 mm
Väritön
15.2 mm
Lukitus-design
6.4 mm
3
0,4723 € - 0,5831 € 904 Varastossa
32.2 mm
Musta
28.8 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2 - 3-tiekulma
  • / 8
Letkukiristin 22.5 mm 26.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10221938

Hinta-alue
0,2961 € - 0,2398 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    6.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    26.0 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 9.1 mm 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10221846

Hinta-alue
0,1858 € - 0,1505 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    5.6 mm
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    10.0 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 21.3 mm 23.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10221921

Hinta-alue
0,2407 € - 0,195 €

Varastotasot
1450 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    5.6 mm
  • d1
    21.3 mm
  • d2
    23.9 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 18.5 mm 20.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10221907

Hinta-alue
0,235 € - 0,1903 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    5.6 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 53.9 mm 60.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10222003

Hinta-alue
0,7311 € - 0,5922 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    10.3 mm
  • d1
    53.9 mm
  • d2
    60.7 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 35.7 mm 40.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10221969

Hinta-alue
0,5579 € - 0,4519 €

Varastotasot
1066 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.7 mm
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    40.9 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 12.1 mm 13.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10221860

Hinta-alue
0,2068 € - 0,1675 €

Varastotasot
240 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    5.6 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.6 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 19.0 mm 22.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10221914

Hinta-alue
0,2378 € - 0,1926 €

Varastotasot
1167 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    5.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    22.2 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 20.3 mm 23.0 mm Nailon 6/6 Musta

10221556

Hinta-alue
0,266 € - 0,2154 €

Varastotasot
1251 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    6.4 mm
  • d1
    20.3 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Asennustapa
    Double Grip Inter-Locking
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 9.2 mm 10.3 mm Nailon 6/6 Musta

10221457

Hinta-alue
0,1538 € - 0,1246 €

Varastotasot
18549 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    4.5 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.3 mm
  • Asennustapa
    Double Grip Inter-Locking
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 13.7 mm 15.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10221877

Hinta-alue
0,2423 € - 0,1963 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    6.4 mm
  • d1
    13.7 mm
  • d2
    15.4 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 13.1 mm 15.1 mm Nailon 6/6 Musta

10221518

Hinta-alue
0,2244 € - 0,1817 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    7.2 mm
  • d1
    13.1 mm
  • d2
    15.1 mm
  • Asennustapa
    Double Grip Inter-Locking
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 6.2 mm 7.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10221822

Hinta-alue
0,1831 € - 0,1483 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    5.6 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.4 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 5.6 mm 6.5 mm Nailon 6/6 Musta

10221471

Hinta-alue
0,0798 € - 0,0646 €

Varastotasot
1239 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    4.3 mm
  • d1
    5.6 mm
  • d2
    6.5 mm
  • Asennustapa
    Double Grip Inter-Locking
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 17.0 mm 19.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10221891

Hinta-alue
0,235 € - 0,1903 €

Varastotasot
368 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    5.6 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.7 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 10.2 mm 11.9 mm Nailon 6/6 Musta

10221495

Hinta-alue
0,1919 € - 0,1554 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    5.8 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    11.9 mm
  • Asennustapa
    Double Grip Inter-Locking
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 53.0 mm 56.5 mm Nailon 6/6 Musta

10221679

Hinta-alue
0,6962 € - 0,5639 €

Varastotasot
45750 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    9.0 mm
  • d1
    53.0 mm
  • d2
    56.5 mm
  • Asennustapa
    Double Grip Inter-Locking
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 31.8 mm 36.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10221952

Hinta-alue
0,5493 € - 0,4449 €

Varastotasot
2785 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    7.5 mm
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    36.2 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 15.2 mm 17.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10221884

Hinta-alue
0,2293 € - 0,1858 €

Varastotasot
380 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    6.4 mm
  • d1
    15.2 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 28.8 mm 32.2 mm Nailon 6/6 Musta

10221594

Hinta-alue
0,5831 € - 0,4723 €

Varastotasot
904 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    9.0 mm
  • d1
    28.8 mm
  • d2
    32.2 mm
  • Asennustapa
    Double Grip Inter-Locking
  • Väri
    Musta