Valikko Haku

Muoviset letkupuristimet

Varastossa

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

Suunniteltu tarjoamaan tukeva ja ylivoimainen tiiviste letkujen ja putkien liittimiin.Niissä on työntölukitus, joka helpottaa asennusta ja irrottamista.Sopii auto-, teollisuus- ja putkikohteisiin. Materiaali: Nailon 6/6, PA Väri: Musta, Väritön, Valkoinen, Harmaa Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
151 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 Väri d1 Asennustapa W Tyyppi Osta
0,2287 € - 0,4196 € 32086 Varastossa
10.5 mm
Harmaa
9.2 mm
Nopea asennus
5.0 mm
1
0,6413 € - 1,2587 € 350 Varastossa
50.5 mm
Musta
47.0 mm
Lukitus-design
8.0 mm
1
0,595 € - 1,3093 € 1284 Varastossa
47.5 mm
Musta
11.0 mm
Lukitus-design
8.0 mm
1
0,5697 € - 1,2559 € 12680 Varastossa
41.5 mm
Harmaa
38.0 mm
Nopea asennus
8.0 mm
1
0,3073 € - 0,4995 € 16500 Varastossa
17.2 mm
Valkoinen
15.0 mm
Nopea asennus
7.0 mm
1
0,6413 € - 1,2587 € 2350 Varastossa
50.5 mm
Valkoinen
17.0 mm
Nopea asennus
8.0 mm
1
0,7002 € - 1,3696 € 2470 Varastossa
60.5 mm
Musta
56.5 mm
Lukitus-design
8.0 mm
1
0,3354 € - 0,5445 € 7704 Varastossa
23.0 mm
Harmaa
20.5 mm
Nopea asennus
7.0 mm
1
0,2203 € - 0,4013 € 600 Varastossa
13.5 mm
Harmaa
12.0 mm
Nopea asennus
6.0 mm
1
1,4173 € - 2,3014 € 1540 Varastossa
80.0 mm
Musta
76.0 mm
Lukitus-design
8.0 mm
1
1,4454 € - 2,3435 € 1290 Varastossa
85.0 mm
Musta
80.0 mm
Lukitus-design
8.0 mm
1
0,5458 € - 0,8869 € 63296 Varastossa
35.5 mm
Musta
32.5 mm
Lukitus-design
8.0 mm
1
0,449 € - 0,7297 € 107944 Varastossa
32.5 mm
Musta
29.5 mm
Lukitus-design
7.5 mm
1
1,3612 € - 2,2032 € 574 Varastossa
70.0 mm
Musta
66.0 mm
Lukitus-design
8.0 mm
1
0,2203 € - 0,4013 € 34291 Varastossa
9.2 mm
Musta
8.0 mm
Lukitus-design
5.0 mm
1
0,5697 € - 1,2559 € 769 Varastossa
41.5 mm
Musta
38.0 mm
Lukitus-design
8.0 mm
1
0,3354 € - 0,5445 € 5658 Varastossa
23.0 mm
Musta
20.5 mm
Lukitus-design
7.0 mm
1
0,2203 € - 0,4013 € 221 Varastossa
9.2 mm
Valkoinen
8.0 mm
Nopea asennus
5.0 mm
1
0,2385 € - 0,4364 € 2076 Varastossa
12.0 mm
Valkoinen
10.2 mm
Nopea asennus
6.0 mm
1
0,3424 € - 0,5557 € 158 Varastossa
25.0 mm
Musta
22.0 mm
Lukitus-design
7.0 mm
1
  • / 8
Letkukiristin 9.2 mm 10.5 mm PA Harmaa

10087954

Hinta-alue
0,4196 € - 0,2287 €

Varastotasot
32086 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    5.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Harmaa
Letkukiristin 47.0 mm 50.5 mm Nailon 6/6 Musta

10088418

Hinta-alue
1,2587 € - 0,6413 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    47.0 mm
  • d2
    50.5 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 44.0 mm 47.5 mm 8.0 mm Nailon 6/6 Musta

10088395

Hinta-alue
1,3093 € - 0,595 €

Varastotasot
1284 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    47.5 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 38.0 mm 41.5 mm PA Harmaa

10088333

Hinta-alue
1,2559 € - 0,5697 €

Varastotasot
12680 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.5 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Harmaa
Letkukiristin 15.0 mm 17.2 mm PA Valkoinen

10088081

Hinta-alue
0,4995 € - 0,3073 €

Varastotasot
16500 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    7.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Valkoinen
Letkukiristin 17.0 mm 50.5 mm PA Valkoinen

10088401

Hinta-alue
1,2587 € - 0,6413 €

Varastotasot
2350 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    50.5 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Valkoinen
Letkukiristin 56.5 mm 60.5 mm Nailon 6/6 Musta

10088487

Hinta-alue
1,3696 € - 0,7002 €

Varastotasot
2470 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 20.5 mm 23.0 mm PA Harmaa

10088159

Hinta-alue
0,5445 € - 0,3354 €

Varastotasot
7704 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    7.0 mm
  • d1
    20.5 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Harmaa
Letkukiristin 12.0 mm 13.5 mm PA Harmaa

10087923

Hinta-alue
0,4013 € - 0,2203 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    6.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Harmaa
Letkukiristin 76.0 mm 80.0 mm Nailon 6/6 Musta

10088586

Hinta-alue
2,3014 € - 1,4173 €

Varastotasot
1540 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    80.0 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 80.0 mm 85.0 mm Nailon 6/6 Musta

10088616

Hinta-alue
2,3435 € - 1,4454 €

Varastotasot
1290 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 32.5 mm 35.5 mm 8.0 mm Nailon 6/6 Musta

10088302

Hinta-alue
0,8869 € - 0,5458 €

Varastotasot
63296 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 29.5 mm 32.5 mm 7.5 mm Nailon 6/6 Musta

10088272

Hinta-alue
0,7297 € - 0,449 €

Varastotasot
107944 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    7.5 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.5 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 66.0 mm 70.0 mm Nailon 6/6 Musta

10088531

Hinta-alue
2,2032 € - 1,3612 €

Varastotasot
574 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    66.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 8.0 mm 9.2 mm Nailon 6/6 Musta

10087947

Hinta-alue
0,4013 € - 0,2203 €

Varastotasot
34291 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    5.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.2 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 38.0 mm 41.5 mm 8.0 mm Nailon 6/6 Musta

10088340

Hinta-alue
1,2559 € - 0,5697 €

Varastotasot
769 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.5 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 20.5 mm 23.0 mm 7.0 mm Nailon 6/6 Musta

10088173

Hinta-alue
0,5445 € - 0,3354 €

Varastotasot
5658 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    7.0 mm
  • d1
    20.5 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 8.0 mm 9.2 mm PA Valkoinen

10087930

Hinta-alue
0,4013 € - 0,2203 €

Varastotasot
221 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    5.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.2 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Valkoinen
Letkukiristin 10.2 mm 12.0 mm PA Valkoinen

10087992

Hinta-alue
0,4364 € - 0,2385 €

Varastotasot
2076 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    6.0 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    12.0 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Valkoinen
Letkukiristin 22.0 mm 25.0 mm 7.0 mm Nailon 6/6 Musta

10088203

Hinta-alue
0,5557 € - 0,3424 €

Varastotasot
158 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta