Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.
Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.
The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.
Series Code :SR2104
Sarjanumero: SR2104
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisäleveys | Yhteensopiva reiän halkaisija | Kiinnikkeen malli | Sisäkorkeus | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1897 € - 0,2166 € | 8837 Varastossa |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Sisään painettava
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3185 € - 0,3396 € | 1695 Varastossa |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Liima
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,3185 € - 0,3396 € | 13000 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Liima
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3185 € - 0,3396 € | 5774 Varastossa |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Liima
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
||
| 0,2237 € - 0,2577 € | 197267 Varastossa |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Liima
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,1079 € - 0,1304 € | 11800 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
| 0,1897 € - 0,2166 € | 1205000 Varastossa |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,113 € - 0,1177 € | 1765 Varastossa |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Liima
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0946 € - 0,1005 € | 2455 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Liima
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2237 € - 0,2577 € | 683007 Varastossa |
0.173 in
4.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3185 € - 0,3396 € | 31000 Varastossa |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Liima
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,3185 € - 0,3396 € | 87000 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Liima
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 10019115 | 0,3185 € - 0,3396 € | 60000 Varastossa |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Liima
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
|
| 0,0997 € - 0,1208 € | 22501 Varastossa |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,1079 € - 0,1304 € | 14065 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,2237 € - 0,2577 € | 44000 Varastossa |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,1079 € - 0,1304 € | 19705 Varastossa |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,2719 € - 0,3101 € | 74110 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,2237 € - 0,2577 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0997 € - 0,1208 € | 108998 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.035 in
0.9 mm