Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.
Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.
The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.
Series Code :SR2104
Sarjanumero: SR2104
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisäleveys | Yhteensopiva reiän halkaisija | Kiinnikkeen malli | Sisäkorkeus | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2237 € - 0,2577 € | 27400 Varastossa |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Sisään painettava
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0997 € - 0,1208 € | 33157 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
| 0,0997 € - 0,1208 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,3894 € - 0,4206 € | 7440 Varastossa |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Liima
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,0946 € - 0,1005 € | 2455 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Liima
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,4378 € - 0,4687 € | 683 Varastossa |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Liima
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
||
| 0,3185 € - 0,3396 € | 1695 Varastossa |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Liima
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,3185 € - 0,3396 € | 37530 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Liima
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3185 € - 0,3396 € | 11774 Varastossa |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Liima
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
||
| 0,2237 € - 0,2577 € | 187267 Varastossa |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Liima
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,2215 € - 0,2524 € | 12494 Varastossa |
0.327 in
8.3 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,1079 € - 0,1304 € | 78111 Varastossa |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,7308 € - 0,7308 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 0,1926 € - 0,2195 € | 67000 Varastossa |
0.327 in
8.3 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,1897 € - 0,2166 € | 36837 Varastossa |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Sisään painettava
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2237 € - 0,2577 € | 29821 Varastossa |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,0997 € - 0,1208 € | 35244 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,0997 € - 0,1208 € | 43916 Varastossa |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,1079 € - 0,1304 € | 2980 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
| 0,113 € - 0,1177 € | 765 Varastossa |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Liima
|
0.039 in
1.0 mm