Valikko Haku

Minijohtopidikkeet

Varastossa

Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.

Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.

The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 Flame Rated options


Series Code :SR2104

Sarjanumero: SR2104

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
96 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Yhteensopiva reiän halkaisija Kiinnikkeen malli Sisäkorkeus Yhteensopivat paneelin paksuudet Osta
0,1897 € - 0,2166 € 1202000 Varastossa
4.3 mm
Sisään painettava
3.0 mm
0,2237 € - 0,2577 € 18805 Varastossa
4.3 mm
Sisään painettava
3.0 mm
0,1897 € - 0,2166 € 8837 Varastossa
4.3 mm
1.8 mm
Sisään painettava
3.0 mm
0,7308 € - 0,7308 € 985 Varastossa
4.8 mm
2.6 mm
0,1926 € - 0,2195 € 74000 Varastossa
8.3 mm
Sisään painettava
2.8 mm
0,113 € - 0,1177 € 1765 Varastossa
4.6 mm
4.8 mm
Liima
1.0 mm
0,0997 € - 0,1208 € 108998 Varastossa
4.8 mm
Sisään painettava
0.9 mm
0,1079 € - 0,1304 € 1000 Varastossa
4.8 mm
Sisään painettava
2.9 mm
0,0997 € - 0,1208 € 14501 Varastossa
6.7 mm
Sisään painettava
2.9 mm
0,2237 € - 0,2577 € 29821 Varastossa
4.3 mm
Sisään painettava
8.5 mm
0,0997 € - 0,1208 € 45244 Varastossa
4.8 mm
Sisään painettava
2.9 mm
0,1079 € - 0,1304 € 78111 Varastossa
6.7 mm
Sisään painettava
2.9 mm
0,3185 € - 0,3396 € 85000 Varastossa
7.9 mm
8.0 mm
Liima
4.1 mm
10019115 0,3185 € - 0,3396 € 60000 Varastossa
8.9 mm
9.1 mm
Liima
7.6 mm
0,3185 € - 0,3396 € 11774 Varastossa
8.9 mm
9.1 mm
Liima
6.1 mm
0,2237 € - 0,2577 € 197267 Varastossa
8.4 mm
6.4 mm
Liima
2.8 mm
0,3185 € - 0,3396 € 37530 Varastossa
6.4 mm
6.6 mm
Liima
3.0 mm
0,1812 € - 0,2577 € 46000 Varastossa
8.4 mm
6.4 mm
Liima
2.8 mm
0,4378 € - 0,4687 € 31019 Varastossa
7.9 mm
8.0 mm
Liima
4.1 mm
0,1079 € - 0,1304 € 19705 Varastossa
6.7 mm
Sisään painettava
2.9 mm
  • / 5
Kaapeliläpivientikumi 4.3 mm 6.9 mm Nailon 6/6

10018613

Hinta-alue
0,2166 € - 0,1897 €

Varastotasot
1202000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    3.0 mm
  • Sisäleveys
    4.3 mm
Kaapeliläpivientikumi 4.3 mm 6.9 mm Nailon 6/6

10018620

Hinta-alue
0,2577 € - 0,2237 €

Varastotasot
18805 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    3.0 mm
  • Sisäleveys
    4.3 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 3.0 mm 4.3 mm Nailon 6/6

10019412

Hinta-alue
0,2166 € - 0,1897 €

Varastotasot
8837 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    1.8 mm
  • Syvyys
    2 mm
Johtopidike 7.1 mm 6.4 mm Väritön Nailon 6/6

10019344

Hinta-alue
0,7308 € - 0,7308 €

Varastotasot
985 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    2.6 mm
  • Sisäleveys
    4.8 mm
  • Kokonaisleveys
    8.9 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.3 mm 9.5 mm Nailon 6/6

10014714

Hinta-alue
0,2195 € - 0,1926 €

Varastotasot
74000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    2.8 mm
  • Sisäleveys
    8.3 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 1.0 mm 4.6 mm PA

10019023

Hinta-alue
0,1177 € - 0,113 €

Varastotasot
1765 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Sisäkorkeus
    1.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 4.8 mm 7.0 mm Nailon 6/6

10019221

Hinta-alue
0,1208 € - 0,0997 €

Varastotasot
108998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    0.9 mm
  • Sisäleveys
    4.8 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 2.9 mm 4.8 mm Nailon 6/6

10019252

Hinta-alue
0,1304 € - 0,1079 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    2.9 mm
  • Sisäleveys
    4.8 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 2.9 mm 6.7 mm Nailon 6/6

10019290

Hinta-alue
0,1208 € - 0,0997 €

Varastotasot
14501 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    2.9 mm
  • Sisäleveys
    6.7 mm
Kaapeliläpivientikumi 4.3 mm 6.9 mm Nailon 6/6

10018644

Hinta-alue
0,2577 € - 0,2237 €

Varastotasot
29821 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    8.5 mm
  • Sisäleveys
    4.3 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 2.9 mm 4.8 mm Nailon 6/6

10019245

Hinta-alue
0,1208 € - 0,0997 €

Varastotasot
45244 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    2.9 mm
  • Sisäleveys
    4.8 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 2.9 mm 6.7 mm Nailon 6/6

10019283

Hinta-alue
0,1304 € - 0,1079 €

Varastotasot
78111 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    2.9 mm
  • Sisäleveys
    6.7 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 4.1 mm 7.9 mm PA

10019078

Hinta-alue
0,3396 € - 0,3185 €

Varastotasot
85000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkorkeus
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 7.6 mm 8.9 mm PA

10019115

Hinta-alue
0,3396 € - 0,3185 €

Varastotasot
60000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.1 mm
  • Sisäkorkeus
    7.6 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 6.1 mm 8.9 mm PA

10019092

Hinta-alue
0,3396 € - 0,3185 €

Varastotasot
11774 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.1 mm
  • Sisäkorkeus
    6.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 2.8 mm 8.4 mm PA

10019375

Hinta-alue
0,2577 € - 0,2237 €

Varastotasot
197267 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Sisäkorkeus
    2.8 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 3.0 mm 6.4 mm PA

10019054

Hinta-alue
0,3396 € - 0,3185 €

Varastotasot
37530 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.6 mm
  • Sisäkorkeus
    3.0 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 2.8 mm 8.4 mm PA

10019399

Hinta-alue
0,2577 € - 0,1812 €

Varastotasot
46000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Sisäkorkeus
    2.8 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 4.1 mm 7.9 mm PA

10019085

Hinta-alue
0,4687 € - 0,4378 €

Varastotasot
31019 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkorkeus
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 2.9 mm 6.7 mm Nailon 6/6

10019306

Hinta-alue
0,1304 € - 0,1079 €

Varastotasot
19705 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    2.9 mm
  • Sisäleveys
    6.7 mm