Valikko Haku

Minijohtopidikkeet

Varastossa

Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.

Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.

The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 Flame Rated options


Series Code :SR2104

Sarjanumero: SR2104

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
96 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Yhteensopiva reiän halkaisija Kiinnikkeen malli Sisäkorkeus Yhteensopivat paneelin paksuudet Osta
0,0968 € - 0,1195 € 1302 Varastossa
6.6 mm
Sisään painettava
3.0 mm
0,0841 € - 0,1039 € 714457 Varastossa
9.1 mm
Sisään painettava
6.0 mm
0,0841 € - 0,1039 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.4 mm
Sisään painettava
3.5 mm
0,268 € - 0,3067 € 4835 Varastossa
4.8 mm
Sisään painettava
2.6 mm
0,2356 € - 0,2618 € 2618 Varastossa
7.1 mm
0,0968 € - 0,1195 € 2290 Varastossa
9.1 mm
Sisään painettava
7.7 mm
0,4435 € - 0,4836 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
Sisään painettava
2.6 mm
0,1658 € - 0,1906 € 650 Varastossa
Sisään painettava
0,1658 € - 0,1906 € 3850 Varastossa
Sisään painettava
0,0968 € - 0,1195 € 1600 Varastossa
8.1 mm
Sisään painettava
3.9 mm
0,0968 € - 0,1195 € 668 Varastossa
9.1 mm
Sisään painettava
7.7 mm
0,0968 € - 0,1195 € 3000 Varastossa
7.4 mm
Sisään painettava
3.5 mm
0,0841 € - 0,1039 € 21058 Varastossa
9.1 mm
Sisään painettava
7.7 mm
0,0968 € - 0,1195 € 5900 Varastossa
8.1 mm
Sisään painettava
3.9 mm
0,0841 € - 0,1039 € 7257 Varastossa
6.6 mm
Sisään painettava
3.0 mm
0,0968 € - 0,1195 € 9030 Varastossa
9.1 mm
Sisään painettava
7.7 mm
0,0841 € - 0,1039 € 3432 Varastossa
9.1 mm
Sisään painettava
6.0 mm
0,0841 € - 0,1039 € 23920 Varastossa
8.1 mm
Sisään painettava
3.9 mm
0,0841 € - 0,1039 € 8335 Varastossa
9.1 mm
Sisään painettava
7.7 mm
0,0841 € - 0,1039 € 15000 Varastossa
9.1 mm
Sisään painettava
6.0 mm
  • / 5
Kaapeliläpivientikumi 6.6 mm 9.1 mm Nailon 6/6

10018705

Hinta-alue
0,1195 € - 0,0968 €

Varastotasot
1302 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    3.0 mm
  • Sisäleveys
    6.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 9.1 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10018941

Hinta-alue
0,1039 € - 0,0841 €

Varastotasot
714457 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    6.0 mm
  • Sisäleveys
    9.1 mm
Kaapeliläpivientikumi 7.4 mm 9.4 mm Nailon 6/6

10019009

Hinta-alue
0,1039 € - 0,0841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    3.5 mm
  • Sisäleveys
    7.4 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 2.6 mm 4.8 mm Nailon 6/6

10019368

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
4835 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    2.6 mm
  • Sisäleveys
    4.8 mm
Johtopidike 6.8 mm 9.5 mm Väritön Nailon 6/6

10110812

Hinta-alue
0,2618 € - 0,2356 €

Varastotasot
2618 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannatintyyppi
    Mini
  • Sisäleveys
    7.1 mm
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 9.1 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10018910

Hinta-alue
0,1195 € - 0,0968 €

Varastotasot
2290 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    7.7 mm
  • Sisäleveys
    9.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 2.6 mm 4.8 mm Nailon 6/6

10019320

Hinta-alue
0,4836 € - 0,4435 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    2.6 mm
  • Sisäleveys
    4.8 mm
Johtopidike 3.8 mm 9.1 mm Väritön Nailon 6/6

10019139

Hinta-alue
0,1906 € - 0,1658 €

Varastotasot
650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaisleveys
    9.1 mm
Johtopidike 3.8 mm 9.1 mm Väritön Nailon 6/6

10019177

Hinta-alue
0,1906 € - 0,1658 €

Varastotasot
3850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.0 mm
  • Kokonaisleveys
    9.1 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.1 mm 10.8 mm Nailon 6/6

10018934

Hinta-alue
0,1195 € - 0,0968 €

Varastotasot
1600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    3.9 mm
  • Sisäleveys
    8.1 mm
Kaapeliläpivientikumi 9.1 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10018972

Hinta-alue
0,1195 € - 0,0968 €

Varastotasot
668 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    7.7 mm
  • Sisäleveys
    9.1 mm
Kaapeliläpivientikumi 7.4 mm 9.4 mm Nailon 6/6

10019016

Hinta-alue
0,1195 € - 0,0968 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    3.5 mm
  • Sisäleveys
    7.4 mm
Kaapeliläpivientikumi 9.1 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10018965

Hinta-alue
0,1039 € - 0,0841 €

Varastotasot
21058 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    7.7 mm
  • Sisäleveys
    9.1 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.1 mm 10.8 mm Nailon 6/6

10018729

Hinta-alue
0,1195 € - 0,0968 €

Varastotasot
5900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    3.9 mm
  • Sisäleveys
    8.1 mm
Kaapeliläpivientikumi 6.6 mm 9.1 mm Nailon 6/6

10018682

Hinta-alue
0,1039 € - 0,0841 €

Varastotasot
7257 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    3.0 mm
  • Sisäleveys
    6.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 9.1 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10018750

Hinta-alue
0,1195 € - 0,0968 €

Varastotasot
9030 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    7.7 mm
  • Sisäleveys
    9.1 mm
Kaapeliläpivientikumi 9.1 mm 10.8 mm Nailon 6/6

10018736

Hinta-alue
0,1039 € - 0,0841 €

Varastotasot
3432 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    6.0 mm
  • Sisäleveys
    9.1 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.1 mm 10.8 mm Nailon 6/6

10018712

Hinta-alue
0,1039 € - 0,0841 €

Varastotasot
23920 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    3.9 mm
  • Sisäleveys
    8.1 mm
Kaapeliläpivientikumi 9.1 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10018743

Hinta-alue
0,1039 € - 0,0841 €

Varastotasot
8335 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    7.7 mm
  • Sisäleveys
    9.1 mm
Kaapeliläpivientikumi 9.1 mm 10.8 mm Nailon 6/6

10018781

Hinta-alue
0,1039 € - 0,0841 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    6.0 mm
  • Sisäleveys
    9.1 mm