Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kääntökahvat ovat eräänlaisia kääntökahvoja, joita käytetään yleisimmin ovien ja muiden kulkulaitteiden lukitukseen ja lukituksen avaamiseen.
Mini Swing Handle Locks -valikoimamme on ihanteellinen pieniin kaappeihin ja koteloihin, joissa on yksi lukituspiste. Ne ovat erinomaisia tilaa säästäviä vaihtoehtoja pienemmän kahvakoonsa ansiosta. Kahvoja on saatavana useissa tyylikkäissä viimeistelyvaihtoehdoissa, ja niiden muoto on valittavissa ovaalin tai suorakulmaisen kahvan muodossa.
Mini Swing Handle Lock -kahvalukkoa voidaan käyttää teollisuudessa ja rakennusteollisuudessa, jossa kaapinovien avaaminen ja sulkeminen edellyttää helppoa käyttöä.
Kahvan ja rungon materiaali: Sinkkiseos, Zamak ja Nylon.
Kahvan viimeistelyvaihtoehdot: Musta pulverimaalattu, kromattu ja musta polyamidi.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pinnan pituus | Maksimipuristus | Cutout Dimensions | Väri | Hampaan leveys | Rungon materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4657 € - 3,8355 € | 17 Varastossa |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Musta
|
|
Nailon
|
||
| 2,3594 € - 3,3032 € | 54 Varastossa |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Musta
|
|
Nailon
|
||
| 2,2821 € - 3,195 € | 14 Varastossa |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Musta
|
|
Nailon
|
||
| 2,0769 € - 2,9077 € | 37 Varastossa |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Musta
|
|
Nailon
|
||
| 2,3295 € - 3,2613 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Musta
|
|
Nailon
|
||
| 16,6715 € - 25,3048 € | 389 Varastossa |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Musta
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nailon
|
||
| 1,6258 € - 2,2762 € | 42 Varastossa |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Musta
|
|
Nailon
|
||
| 2,4332 € - 3,785 € | 29 Varastossa |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Musta
|
|
Nailon
|
||
| 1,2937 € - 2,0125 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Musta
|
|
Nailon
|
||
| 6,3162 € - 7,018 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.346 "
85.0 mm
|
|
75.0 x 25.0 mm
|
Musta
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 6,3162 € - 7,018 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.346 "
85.0 mm
|
|
75.0 x 25.0 mm
|
Väritön
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 6,3162 € - 7,018 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.346 "
85.0 mm
|
|
75.0 x 25.0 mm
|
Väritön
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
Musta
|
|
|
|||
| 19,5484 € - 29,6664 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Musta
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nailon
|
||
| 3,5095 € - 4,9134 € | 4 Varastossa |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Musta
|
|
Nailon
|
||
| 2,4193 € - 3,7634 € | 2196 Varastossa |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Musta
|
|
Nailon
|
||
| 6,3162 € - 7,018 € | 21 Varastossa |
3.346 "
85.0 mm
|
|
75.0 x 25.0 mm
|
Väritön
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 16,6715 € - 25,3048 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Musta
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nailon
|
||
| 19,5484 € - 29,6664 € | 54 Varastossa |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Musta
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nailon
|
||
| 6,3162 € - 7,018 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.346 "
85.0 mm
|
|
75.0 x 25.0 mm
|
Musta
|
1.378 in
35.0 mm