Valikko Haku

Mini Swing Handle Locks

Varastossa

Kääntökahvat ovat eräänlaisia kääntökahvoja, joita käytetään yleisimmin ovien ja muiden kulkulaitteiden lukitukseen ja lukituksen avaamiseen.

Mini Swing Handle Locks -valikoimamme on ihanteellinen pieniin kaappeihin ja koteloihin, joissa on yksi lukituspiste. Ne ovat erinomaisia tilaa säästäviä vaihtoehtoja pienemmän kahvakoonsa ansiosta. Kahvoja on saatavana useissa tyylikkäissä viimeistelyvaihtoehdoissa, ja niiden muoto on valittavissa ovaalin tai suorakulmaisen kahvan muodossa.
Mini Swing Handle Lock -kahvalukkoa voidaan käyttää teollisuudessa ja rakennusteollisuudessa, jossa kaapinovien avaaminen ja sulkeminen edellyttää helppoa käyttöä.
Kahvan ja rungon materiaali: Sinkkiseos, Zamak ja Nylon.
Kahvan viimeistelyvaihtoehdot: Musta pulverimaalattu, kromattu ja musta polyamidi.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
33 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimipuristus Valmis Salpamateriaali Avaimen tyyppi Osta
6,3162 € - 7,018 € Kysy toimitusaikaa täältä
6,3162 € - 7,018 € Kysy toimitusaikaa täältä
6,3162 € - 7,018 € Kysy toimitusaikaa täältä
2,2821 € - 3,195 € 64 Varastossa
2,0769 € - 2,9077 € 37 Varastossa
2,3295 € - 3,2613 € Kysy toimitusaikaa täältä
16,6715 € - 25,3048 € 389 Varastossa
1,6258 € - 2,2762 € 42 Varastossa
2,4332 € - 3,785 € 29 Varastossa
6,3162 € - 7,018 € Kysy toimitusaikaa täältä
2,6944 € - 3,7721 € 10 Varastossa
2,3594 € - 3,3032 € 54 Varastossa
13,1071 € - 19,8627 € 24 Varastossa
19,5484 € - 29,6664 € 54 Varastossa
2,6944 € - 3,7721 € 37 Varastossa
3,5095 € - 4,9134 € 4 Varastossa
2,4193 € - 3,7634 € 2196 Varastossa
6,3162 € - 7,018 € 21 Varastossa
16,6715 € - 25,3048 € Kysy toimitusaikaa täältä
2,2173 € - 3,1042 € Kysy toimitusaikaa täältä
  • / 2
Kääntökahva Musta

20078607

Hinta-alue
7,018 € - 6,3162 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    11.5 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Tekniset tiedot
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Tullinimike
    3926909790
Kääntökahva Väritön

20078577

Hinta-alue
7,018 € - 6,3162 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    11.5 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Tekniset tiedot
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Tullinimike
    3926909790
Kääntökahva Väritön

20078584

Hinta-alue
7,018 € - 6,3162 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    11.5 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Tekniset tiedot
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Tullinimike
    3926909790
Kääntökahva 50.0 x 25.0 mm Nailon Musta

20121327

Hinta-alue
3,195 € - 2,2821 €

Varastotasot
64 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    83.5 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kääntökahva 50.0 x 25.0 mm Nailon Musta

20121310

Hinta-alue
2,9077 € - 2,0769 €

Varastotasot
37 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    83.5 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kääntökahva 50.0 x 25.0 mm Nailon Musta

20121297

Hinta-alue
3,2613 € - 2,3295 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    83.5 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kääntökahva 28.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nailon Musta

20119416

Hinta-alue
25,3048 € - 16,6715 €

Varastotasot
389 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Tekniset tiedot
    Ei puserru
  • Tullinimike
    7907000090
Kääntökahva 50.0 x 25.0 mm Nailon Musta

20121235

Hinta-alue
2,2762 € - 1,6258 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    83.5 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kääntökahva 50.0 x 25.0 mm Nailon Musta

20121266

Hinta-alue
3,785 € - 2,4332 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    83.5 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kääntökahva Musta

20126438

Hinta-alue
7,018 € - 6,3162 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    11.5 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Tekniset tiedot
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Tullinimike
    3926909790
Kääntökahva 50.0 x 25.0 mm Nailon Musta

20121242

Hinta-alue
3,7721 € - 2,6944 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    83.5 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kääntökahva 50.0 x 25.0 mm Nailon Musta

20121273

Hinta-alue
3,3032 € - 2,3594 €

Varastotasot
54 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    83.5 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kääntökahva 26.5 mm 45.0 mm No Lock Nailon Musta

20119423

Hinta-alue
19,8627 € - 13,1071 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Tekniset tiedot
    Ei puserru
  • Tullinimike
    3926909790
Kääntökahva 24.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nailon Musta

20125066

Hinta-alue
29,6664 € - 19,5484 €

Varastotasot
54 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Tekniset tiedot
    Ei puserru
  • Tullinimike
    3926909790
Kääntökahva 50.0 x 25.0 mm Nailon Musta

20121211

Hinta-alue
3,7721 € - 2,6944 €

Varastotasot
37 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    83.5 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kääntökahva 50.0 x 25.0 mm Nailon Musta

20121204

Hinta-alue
4,9134 € - 3,5095 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    83.5 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kääntökahva 50.0 x 25.0 mm Nailon Musta

20121198

Hinta-alue
3,7634 € - 2,4193 €

Varastotasot
2196 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    83.5 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kääntökahva Väritön

20126421

Hinta-alue
7,018 € - 6,3162 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    11.5 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Tekniset tiedot
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Tullinimike
    3926909790
Kääntökahva 24.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nailon Musta

20119409

Hinta-alue
25,3048 € - 16,6715 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Tekniset tiedot
    Ei puserru
  • Tullinimike
    3926909790
Kääntökahva 50.0 x 25.0 mm Nailon Musta

20121280

Hinta-alue
3,1042 € - 2,2173 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    83.5 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790