Valikko Haku

Terästeippi 25.0 mm 0.2 mm Pysyvä

Terästeippi muodostaa magneettiteipin kanssa ohuen, siistin ja nopean vaihtokiinnitysvaihtoehdon muille kiinnitysratkaisuille.
Essentra tuotenumero:

10389515

Valmistajan tuotenumero:

493179

35 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
2 + 139,6325 €
Vakiopakkaus: 2

Tilaa useita 2

Kokonaishinta:

279,27 €

2 x 139,6325 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Liimatyyppi Kumi
Metallityyppi Steel
Irrotettavuus Pysyvä
Kokonaispituus 30.0 m
Kokonaispaksuus 0.2 mm
Kokonaisleveys 25.0 mm
Määrä kartonkia kohden 2 rolls of 10000 pieces
Tullinimike 3919101990
Väri Valkoinen
Rullan pituus 30.0 m
Muoto Jatkuva

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä