These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.
Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.
May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.
Materiaali: Samakki, Teräs, Ruostumaton teräs, Ruiskuvalettu sinkkiseos, Sinkkiseos Väri: Musta, Väritön, Harmaa, , Kromi Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Väri | Asennussuunta | Materiaali | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,0247 € - 52,9274 € | 16 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Harmaa
|
Oikeakätinen
|
Ruostumaton teräs
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 34,3568 € - 34,3568 € | 40 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Harmaa
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 16,6387 € - 25,8825 € | 40 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Harmaa
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
Harmaa
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 10099124 | 16,6387 € - 25,8825 € | 27 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Harmaa
|
Oikeakätinen
|
Ruostumaton teräs
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 17,6866 € - 27,5125 € | 20 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Harmaa
|
Oikeakätinen
|
Ruostumaton teräs
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 7,983 € - 8,87 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
Musta
|
|
Powder Coated Steel
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 20079611 | 19,0168 € - 26,6235 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
Musta
|
|
Sinkitty teräs
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
| 7,983 € - 8,87 € | 20 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Musta
|
|
Powder Coated Steel
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 7,4235 € - 11,5478 € | 20 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Musta
|
Vasenkätinen
|
Sinkkiseos
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 5,8855 € - 9,1552 € | 8 Varastossa |
3.346 in
85.0 mm
|
Musta
|
|
|
2.657 in
67.5 mm
|
||
| 5,40 € - 8,40 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
Musta
|
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 7,9023 € - 12,3306 € | 135 Varastossa |
3.346 in
85.0 mm
|
Musta
|
|
|
2.657 in
67.5 mm
|
||
| 27,0808 € - 37,9131 € | 19 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Musta
|
|
304 ruostumaton teräs
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 4,1106 € - 6,3943 € | 29 Varastossa |
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 19,0168 € - 26,6235 € | 1 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Väritön
|
Oikeakätinen
|
Teräs
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 6,056 € - 6,056 € | 43 Varastossa |
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 17,1822 € - 24,055 € | 110 Varastossa |
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 27,0808 € - 37,9131 € | 20 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Musta
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 7,2102 € - 7,2102 € | 19 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Oikeakätinen
|
Ruostumaton teräs
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa