316 ruostumattomat teräsnippusiteet ovat itselukittuvia, ja ne on helppo asentaa käsin. Ne kestävät äärilämpötiloja ja ovat erittäin vahvoja ja kestäviä. Saatavana myös PVC-pinnoitteella ja tikasrakenteella, joka tarjoaa paremman pitolujuuden ja ehkäisee liukumista.
Sarjanumero: SRMT
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,4512 € - 1,5197 € | 93 Varastossa |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 1,5607 € - 1,6566 € | 10098 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 1,3143 € - 1,4649 € | 200 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 1,321 € - 1,4692 € | 100 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 1,2568 € - 1,3964 € | 687 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,8829 € - 0,981 € | 1845 Varastossa |
14.961 in
380.0 mm
|
49.213 in
1250.0 mm
|
||
| 0,7228 € - 0,8022 € | 5396 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,0835 € - 1,1919 € | 1098 Varastossa |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 0,4771 € - 0,5301 € | 2900 Varastossa |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 0,4723 € - 0,5462 € | 241 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,8617 € - 0,9574 € | 3100 Varastossa |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 0,9393 € - 1,0436 € | 6791 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,426 € - 0,5012 € | 4014 Varastossa |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 0,7978 € - 0,8865 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 0,627 € - 0,6967 € | 4055 Varastossa |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 0,4368 € - 0,5139 € | 3890 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 1,0315 € - 1,1461 € | 1618 Varastossa |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 1,4978 € - 1,6546 € | 800 Varastossa |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 1,0672 € - 1,1858 € | 8854 Varastossa |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 0,81 € - 0,90 € | 400 Varastossa |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa