Valikko Haku

Metalliset nippusiteet

Varastossa

316 ruostumattomat teräsnippusiteet ovat itselukittuvia, ja ne on helppo asentaa käsin. Ne kestävät äärilämpötiloja ja ovat erittäin vahvoja ja kestäviä. Saatavana myös PVC-pinnoitteella ja tikasrakenteella, joka tarjoaa paremman pitolujuuden ja ehkäisee liukumista.

Sarjanumero: SRMT

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
60 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Osta
1,4512 € - 1,5197 € 93 Varastossa
180.0 mm
610.0 mm
1,5607 € - 1,6566 € 10098 Varastossa
125.0 mm
450.0 mm
1,3143 € - 1,4649 € 200 Varastossa
80.0 mm
300.0 mm
1,321 € - 1,4692 € 100 Varastossa
60.0 mm
225.0 mm
1,2568 € - 1,3964 € 687 Varastossa
50.0 mm
200.0 mm
0,8829 € - 0,981 € 1845 Varastossa
380.0 mm
1250.0 mm
0,7228 € - 0,8022 € 5396 Varastossa
30.0 mm
150.0 mm
1,0835 € - 1,1919 € 1098 Varastossa
152.0 mm
521.0 mm
0,4771 € - 0,5301 € 2900 Varastossa
152.0 mm
521.0 mm
0,4723 € - 0,5462 € 1241 Varastossa
35.0 mm
150.0 mm
0,8617 € - 0,9574 € 3100 Varastossa
51.0 mm
201.0 mm
0,9393 € - 1,0436 € 6791 Varastossa
25.0 mm
127.0 mm
0,426 € - 0,5012 € 4014 Varastossa
51.0 mm
201.0 mm
0,7978 € - 0,8865 € Kysy toimitusaikaa täältä
304.0 mm
998.0 mm
0,627 € - 0,6967 € 4355 Varastossa
254.0 mm
838.0 mm
0,4368 € - 0,5139 € 3890 Varastossa
70.0 mm
259.0 mm
1,0315 € - 1,1461 € 1618 Varastossa
203.0 mm
679.0 mm
1,4978 € - 1,6546 € 800 Varastossa
152.0 mm
521.0 mm
1,0672 € - 1,1858 € 8854 Varastossa
51.0 mm
201.0 mm
0,81 € - 0,90 € 400 Varastossa
254.0 mm
838.0 mm
  • / 3
Nippuside 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Ruostumaton teräs

10278451

Hinta-alue
1,5197 € - 1,4512 €

Varastotasot
93 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    180.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45 kg
  • Kokonaispituus
    610.0 mm
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
Nippuside 12.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Ruostumaton teräs

10278499

Hinta-alue
1,6566 € - 1,5607 €

Varastotasot
10098 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    125.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    111.0 kg
  • Kokonaispituus
    450.0 mm
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
Nippuside 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Ruostumaton teräs

10278536

Hinta-alue
1,4649 € - 1,3143 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    80.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45 kg
  • Kokonaispituus
    300.0 mm
Nippuside 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Ruostumaton teräs

10435267

Hinta-alue
1,4692 € - 1,321 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    60.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    111.0 kg
  • Kokonaispituus
    225.0 mm
Nippuside 7.9 mm 200.0 mm 50.0 mm Ruostumaton teräs

10278376

Hinta-alue
1,3964 € - 1,2568 €

Varastotasot
687 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Standard Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    50.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    170.0 kg
  • Kokonaispituus
    200.0 mm
Nippuside 4.6 mm 1250.0 mm 380.0 mm Ruostumaton teräs

10161456

Hinta-alue
0,981 € - 0,8829 €

Varastotasot
1845 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    380.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    1250.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 150.0 mm 30.0 mm Ruostumaton teräs

10278338

Hinta-alue
0,8022 € - 0,7228 €

Varastotasot
5396 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Standard Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    30.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    60.0 kg
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
Nippuside 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Ruostumaton teräs

10161371

Hinta-alue
1,1919 € - 1,0835 €

Varastotasot
1098 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    152.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    113.0 kg
  • Kokonaispituus
    521.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Ruostumaton teräs

10161418

Hinta-alue
0,5301 € - 0,4771 €

Varastotasot
2900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    152.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    521.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Ruostumaton teräs

10278413

Hinta-alue
0,5462 € - 0,4723 €

Varastotasot
1241 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    35.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45 kg
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
Nippuside 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Ruostumaton teräs

10431511

Hinta-alue
0,9574 € - 0,8617 €

Varastotasot
3100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    51.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    113.0 kg
  • Kokonaispituus
    201.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Ruostumaton teräs

10161302

Hinta-alue
1,0436 € - 0,9393 €

Varastotasot
6791 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    25.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    127.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Ruostumaton teräs

10161340

Hinta-alue
0,5012 € - 0,426 €

Varastotasot
4014 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    51.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    201.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Ruostumaton teräs

10445679

Hinta-alue
0,8865 € - 0,7978 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    304.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    998.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Ruostumaton teräs

10161432

Hinta-alue
0,6967 € - 0,627 €

Varastotasot
4355 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    254.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    838.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Ruostumaton teräs

10161388

Hinta-alue
0,5139 € - 0,4368 €

Varastotasot
3890 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    70.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    259.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 7.9 mm 679.0 mm 203.0 mm Ruostumaton teräs

10161272

Hinta-alue
1,1461 € - 1,0315 €

Varastotasot
1618 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    203.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    113.0 kg
  • Kokonaispituus
    679.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Ruostumaton teräs

10429655

Hinta-alue
1,6546 € - 1,4978 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    152.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    521.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Ruostumaton teräs

10161319

Hinta-alue
1,1858 € - 1,0672 €

Varastotasot
8854 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    51.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    201.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 7.9 mm 838.0 mm 254.0 mm Ruostumaton teräs

10161289

Hinta-alue
0,90 € - 0,81 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    254.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    113.0 kg
  • Kokonaispituus
    838.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388