Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
316 ruostumattomat teräsnippusiteet ovat itselukittuvia, ja ne on helppo asentaa käsin. Ne kestävät äärilämpötiloja ja ovat erittäin vahvoja ja kestäviä. Saatavana myös PVC-pinnoitteella ja tikasrakenteella, joka tarjoaa paremman pitolujuuden ja ehkäisee liukumista.
Sarjanumero: SRMT
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,7241 € - 0,9402 € | 200 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,8102 € - 2,3435 € | 199 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 1,2671 € - 1,6559 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 0,7569 € - 0,841 € | 1700 Varastossa |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 0,9627 € - 1,0697 € | 6791 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,4367 € - 0,5137 € | 4014 Varastossa |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 0,8178 € - 0,9086 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 0,4477 € - 0,5267 € | 490 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 0,6352 € - 0,7058 € | 1086 Varastossa |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 0,6385 € - 0,71 € | 3341 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
||
| 1,0805 € - 1,1998 € | 5224 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,5264 € - 0,5849 € | 3298 Varastossa |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 0,8302 € - 0,9225 € | 400 Varastossa |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 0,6478 € - 0,7198 € | 5498 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 1,6332 € - 1,8042 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 1,0783 € - 1,1861 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 0,4815 € - 0,535 € | 9696 Varastossa |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 10161449 | 0,6464 € - 0,7182 € | 650 Varastossa |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
|
| 1,6559 € - 1,7541 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 0,6988 € - 0,7353 € | 2872 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm