Valikko Haku

Metalliset nippusiteet

Varastossa

316 ruostumattomat teräsnippusiteet ovat itselukittuvia, ja ne on helppo asentaa käsin. Ne kestävät äärilämpötiloja ja ovat erittäin vahvoja ja kestäviä. Saatavana myös PVC-pinnoitteella ja tikasrakenteella, joka tarjoaa paremman pitolujuuden ja ehkäisee liukumista.

Sarjanumero: SRMT

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
60 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Osta
0,7241 € - 0,9402 € 200 Varastossa
30.0 mm
150.0 mm
1,8102 € - 2,3435 € 199 Varastossa
100.0 mm
360.0 mm
1,2671 € - 1,6559 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
360.0 mm
0,7569 € - 0,841 € 1700 Varastossa
152.0 mm
521.0 mm
0,9627 € - 1,0697 € 6791 Varastossa
25.0 mm
127.0 mm
0,4367 € - 0,5137 € 4014 Varastossa
51.0 mm
201.0 mm
0,8178 € - 0,9086 € Kysy toimitusaikaa täältä
304.0 mm
998.0 mm
0,4477 € - 0,5267 € 490 Varastossa
70.0 mm
259.0 mm
0,6352 € - 0,7058 € 1086 Varastossa
203.0 mm
679.0 mm
0,6385 € - 0,71 € 3341 Varastossa
25.0 mm
152.0 mm
1,0805 € - 1,1998 € 5224 Varastossa
50.0 mm
200.0 mm
0,5264 € - 0,5849 € 3298 Varastossa
51.0 mm
201.0 mm
0,8302 € - 0,9225 € 400 Varastossa
254.0 mm
838.0 mm
0,6478 € - 0,7198 € 5498 Varastossa
70.0 mm
259.0 mm
1,6332 € - 1,8042 € Kysy toimitusaikaa täältä
203.0 mm
679.0 mm
1,0783 € - 1,1861 € Kysy toimitusaikaa täältä
102.0 mm
362.0 mm
0,4815 € - 0,535 € 9696 Varastossa
102.0 mm
362.0 mm
10161449 0,6464 € - 0,7182 € 650 Varastossa
304.0 mm
998.0 mm
1,6559 € - 1,7541 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
360.0 mm
0,6988 € - 0,7353 € 2872 Varastossa
60.0 mm
225.0 mm
  • / 3
Nippuside 150.0 mm 4.6 mm 30.0 mm Ruostumaton teräs Musta

10366684

Hinta-alue
0,9402 € - 0,7241 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Cable Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    30.0 mm
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Pinnoite
    PA
Nippuside 360.0 mm 7.9 mm 100.0 mm Ruostumaton teräs Musta

10366714

Hinta-alue
2,3435 € - 1,8102 €

Varastotasot
199 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Cable Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    100.0 mm
  • Kokonaispituus
    360.0 mm
  • Pinnoite
    PA
Nippuside 360.0 mm 4.6 mm 100.0 mm Ruostumaton teräs Musta

10366707

Hinta-alue
1,6559 € - 1,2671 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Cable Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    100.0 mm
  • Kokonaispituus
    360.0 mm
  • Pinnoite
    PA
Nippuside 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Ruostumaton teräs

10161265

Hinta-alue
0,841 € - 0,7569 €

Varastotasot
1700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    152.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    113.0 kg
  • Kokonaispituus
    521.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Ruostumaton teräs

10161302

Hinta-alue
1,0697 € - 0,9627 €

Varastotasot
6791 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    25.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    127.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Ruostumaton teräs

10161340

Hinta-alue
0,5137 € - 0,4367 €

Varastotasot
4014 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    51.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    201.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Ruostumaton teräs

10445679

Hinta-alue
0,9086 € - 0,8178 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    304.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    998.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Ruostumaton teräs

10161388

Hinta-alue
0,5267 € - 0,4477 €

Varastotasot
490 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    70.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    259.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Ruostumaton teräs

10161425

Hinta-alue
0,7058 € - 0,6352 €

Varastotasot
1086 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    203.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    679.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 152.0 mm 25.0 mm Ruostumaton teräs

10380505

Hinta-alue
0,71 € - 0,6385 €

Varastotasot
3341 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Standard Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    25.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    44.0 kg
  • Kokonaispituus
    152.0 mm
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
Nippuside 4.6 mm 200.0 mm 50.0 mm Ruostumaton teräs

10278345

Hinta-alue
1,1998 € - 1,0805 €

Varastotasot
5224 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Standard Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    50.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    60.0 kg
  • Kokonaispituus
    200.0 mm
Nippuside 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Ruostumaton teräs

10161241

Hinta-alue
0,5849 € - 0,5264 €

Varastotasot
3298 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    51.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    113.0 kg
  • Kokonaispituus
    201.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 7.9 mm 838.0 mm 254.0 mm Ruostumaton teräs

10161289

Hinta-alue
0,9225 € - 0,8302 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    254.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    113.0 kg
  • Kokonaispituus
    838.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Ruostumaton teräs

10161326

Hinta-alue
0,7198 € - 0,6478 €

Varastotasot
5498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    70.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    259.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Ruostumaton teräs

10559529

Hinta-alue
1,8042 € - 1,6332 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    203.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    679.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Ruostumaton teräs

10161364

Hinta-alue
1,1861 € - 1,0783 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    102.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    113.0 kg
  • Kokonaispituus
    362.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Ruostumaton teräs

10161401

Hinta-alue
0,535 € - 0,4815 €

Varastotasot
9696 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    102.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    362.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Ruostumaton teräs

10161449

Hinta-alue
0,7182 € - 0,6464 €

Varastotasot
650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    304.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    998.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 7.9 mm 360.0 mm 100.0 mm Ruostumaton teräs

10278383

Hinta-alue
1,7541 € - 1,6559 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Standard Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    100.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    170.0 kg
  • Kokonaispituus
    360.0 mm
Nippuside 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Ruostumaton teräs

10278420

Hinta-alue
0,7353 € - 0,6988 €

Varastotasot
2872 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    60.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45 kg
  • Kokonaispituus
    225.0 mm
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton