Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
316 ruostumattomat teräsnippusiteet ovat itselukittuvia, ja ne on helppo asentaa käsin. Ne kestävät äärilämpötiloja ja ovat erittäin vahvoja ja kestäviä. Saatavana myös PVC-pinnoitteella ja tikasrakenteella, joka tarjoaa paremman pitolujuuden ja ehkäisee liukumista.
Sarjanumero: SRMT
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,7187 € - 0,7543 € | 3278 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 3,1763 € - 3,1763 € | 1700 Varastossa |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
| 2,081 € - 2,1768 € | 8405 Varastossa |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 2,0399 € - 2,1494 € | 1800 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 1,8345 € - 1,9304 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 1,2294 € - 1,2924 € | 966 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 1,4512 € - 1,5197 € | 193 Varastossa |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 1,0117 € - 1,1254 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,4771 € - 0,5301 € | 2900 Varastossa |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 2,1494 € - 2,259 € | 498 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 1,5934 € - 1,7602 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 0,8283 € - 0,8707 € | 4218 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 1,0542 € - 1,1705 € | 724 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,6155 € - 1,7113 € | 426 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 1,052 € - 1,1572 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 0,9871 € - 1,0377 € | 1800 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 0,7228 € - 0,8022 € | 5396 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,4698 € - 0,522 € | 9996 Varastossa |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 0,6818 € - 0,7174 € | 2872 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 1,2568 € - 1,3964 € | 687 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa