316 ruostumattomat teräsnippusiteet ovat itselukittuvia, ja ne on helppo asentaa käsin. Ne kestävät äärilämpötiloja ja ovat erittäin vahvoja ja kestäviä. Saatavana myös PVC-pinnoitteella ja tikasrakenteella, joka tarjoaa paremman pitolujuuden ja ehkäisee liukumista.
Sarjanumero: SRMT
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,7187 € - 0,7543 € | 3278 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 3,1763 € - 3,1763 € | 1700 Varastossa |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
| 2,081 € - 2,1768 € | 8405 Varastossa |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 2,0399 € - 2,1494 € | 1800 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 1,8345 € - 1,9304 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 1,2294 € - 1,2924 € | 966 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 1,4512 € - 1,5197 € | 193 Varastossa |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 1,0117 € - 1,1254 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,4771 € - 0,5301 € | 2900 Varastossa |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 2,1494 € - 2,259 € | 498 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 1,5934 € - 1,7602 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 0,8283 € - 0,8707 € | 4218 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 1,0542 € - 1,1705 € | 724 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,6155 € - 1,7113 € | 426 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 1,052 € - 1,1572 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 0,9871 € - 1,0377 € | 1800 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 0,7228 € - 0,8022 € | 5396 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,4698 € - 0,522 € | 9996 Varastossa |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 0,6818 € - 0,7174 € | 2872 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 1,2568 € - 1,3964 € | 687 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa