Valikko Haku

Manuaalinen akselikiinnike 50.0 50.0 76.0 Alumiini

Tämä manuaalinen akselipuristin on suunniteltu pitämään paikoillaan ja asemoimaan lieriömäiset akselit lineaarisen liikkeen käyttökohteissa. Tarjoaa sulavaa kiertoa poistaen tärinän. Sitä hallinnoidaan manuaalisesti puristusvivulla. Valmistettu alumiinista: akselin halkaisija 50 mm.
Essentra tuotenumero:

20175979

Valmistajan tuotenumero:

20175979

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 2 243,13 €
3 - 4 206,66 €
5 - 9 194,50 €
10 + 182,35 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

243,13 €

1 x 243,13 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Akselin halkaisija 50.0
h1 50.0
l1 76.0
w1 132.0
w2 108.0
w3 56.5
h2 58.0
h3 22.0
h4 40.5
h5 95.0
l2 12.0
d1 M16
d2 M14
Vääntömomentti Nm 17.0
Pitovoima kN 2000.0
Materiaali Alumiini

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä