Valikko Haku

Magneettihaka 42.0 mm 45.0 mm 1.2 kg-f Musta

Essentra tuotenumero:

10192016

Valmistajan tuotenumero:

1219471

112 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
2 - 19 3,6801 €
20 - 99 1,6566 €
100 - 199 1,5607 €
200 - 399 1,4923 €
400 + 1,3239 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 2

Kokonaishinta:

7,36 €

2 x 3,6801 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kotelon materiaali Polystyreeni
Magneetin materiaali Ferriitti
Asennustyyppi Screw On
Salpamekanismi Catch & Counterplate
Kokonaiskorkeus 17.0 mm
Kokonaisleveys 42.0 mm
Kokonaispituus 45.0 mm
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä